Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E9988E Keysight Medalist i3070シリーズ5i インライン・インサーキット・テスト(ICT)システムは、業界最高のICTテクノロジーを自動化された製造ラインに活用したものです。
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
5184
System width
1800 mm
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
i3070シリーズ5i インラインICTは、Keysight 3070/i3070システムに使用され、評価の高いキーサイト独自のショート・ワイヤー・フィクスチャ作成テクノロジーを継承しています。
ショートワイヤーのフィクチャ技術は、ロングワイヤーのフィクスチャ作成に共通してみられるノイズやテスト安定度の劣化などの問題はありません。 このため、世界中のさまざまな製造場所にテストを配備する必要がある場合でも、可搬性と再現性があり安定したテストをi3070シリーズ5iで実現することができます。
i3070シリーズ5i インラインICTは、忙しい製造ライン作業者やテストエンジニアに使いやすさを提供します。 すべての機器にフロントからアクセスでき、メンテナンスが容易です。
また、インテリジェントなフィクスチャ識別、ボード向き検出、テスト・プラン・リビジョン管理などの豊富なツールを利用して、今日の複雑なプリント回路基板アセンブリテストに対応するクラス最高の自動化ソリューションを開発することができます。
i3070シリーズ5iは、3070およびi3070のテストプログラムと完全な下位互換性も備えています。
ICTシステムの詳細については、ICTシステム - i3070をご覧ください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。