Choose a country or area to see content specific to your location
E9988E Keysight Medalist i3070 系列 5i Inline 在線測試(ICT)系統旨在為您的自動化生產線提供業界領先的 ICT 技術。
Fixture actuation
Press down
Maximum node count
5184
System width
1800 mm
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
i3070 系列 5i Inline ICT 保留了 Keysight 3070 和 i3070 系統倍受歡迎的獨家短線測試夾具技術。
短線測試夾具技術克服了長線夾具的常見問題,例如雜訊和測試穩定性降低。 也就是說,即使是您需要橫跨半個地球或在不同的製造基地部署測試,i3070 系列 5i 均可提供可轉移、可重複和穩定的測試。
I3070 系列 5i Inline ICT 為忙碌的生產線操作人員和測試工程師提供簡易的測試操作。 所有儀器都可從前方進行操作,以便於維護。
智慧夾具識別、電路板定向探測,以及測試計畫版本控制等工具,可協助您開發業界一流的自動化解決方案,以便測試當今複雜的印刷電路板組件。
i3070 系列 5i 完全向後相容於 3070 和 i3070 測試程式。
如需更多關於 ICT 系統的資訊,請瀏覽 ICT 系統 - i3070。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。