Como controlar os indicadores luminosos da torre de teste em circuito

Sistema de teste em circuito
+ Sistema de teste em circuito

Melhorando a visibilidade do sistema de TIC

Em ambientes automatizados de fabricação de montagem de placas de circuito impresso (PCBA), os sistemas de teste em circuito (ICT) em linha operam com intervenção humana mínima. No entanto, quando surgem problemas, os operadores precisam de uma visibilidade imediata e clara do status do sistema para manter o fluxo de produção e minimizar o tempo de inatividade. As interfaces tradicionais das máquinas, por si só, costumam ser insuficientes para uma percepção rápida em um chão de fábrica movimentado.

Ao integrar indicadores luminosos em torre e alertas sonoros diretamente ao fluxo de trabalho de TIC, os engenheiros podem fornecer feedback claro, intuitivo e em tempo real sobre o estado do sistema, como o andamento dos testes, condições de aprovação/reprovação, avisos e eventos de erros críticos. Isso permite uma resposta mais rápida do operador, redução do tempo de inatividade, maior eficiência da linha de produção, operações mais seguras e uma padronização mais consistente entre diversos sistemas de fabricação.

Solução de controle de iluminação da ICT Tower

O gerenciamento do feedback do operador em testes automatizados de montagem de placas de circuito impresso (PCB) requer o controle programável de indicadores visuais e sonoros para comunicar claramente o status do sistema durante a produção. O Sistema de Teste em Circuito In-Line de Quatro Módulos da Keysight, Série i367x 5i, possibilita isso ao permitir que os engenheiros controlem luzes de torre e alertas sonoros por meio de registros de memória do PLC durante a execução do plano de teste. Ao gravar em registros específicos, os usuários podem definir sinais para estados de teste, como em execução, aprovado, reprovado e ocioso. Esse recurso aprimora a comunicação em tempo real entre o equipamento e os operadores. Juntas, essas funcionalidades ajudam a melhorar o tempo de resposta, reduzir o tempo de inatividade e garantir visibilidade consistente do processo no chão de fábrica.

Veja o diagrama de blocos da solução de controle de iluminação da ICT Tower

Diagrama de blocos da solução de controle de iluminação da ICT Tower

Conheça os produtos da nossa solução de controle de iluminação de torre para TIC

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?