Steuerung der Kontrollleuchten an Testtürmen im laufenden Betrieb

In-Circuit-Testsystem
+ In-Circuit-Testsystem

Verbesserung der Transparenz von IKT-Systemen

In automatisierten Leiterplattenbestückungsumgebungen arbeiten Inline-In-Circuit-Testsysteme (ICT) mit minimalem menschlichen Eingriff. Treten jedoch Probleme auf, benötigen die Bediener sofortige und klare Informationen zum Systemstatus, um den Produktionsfluss aufrechtzuerhalten und Ausfallzeiten zu minimieren. Herkömmliche Maschinenschnittstellen reichen oft nicht aus, um in einer stark frequentierten Fertigungshalle schnell den Überblick zu behalten.

Durch die Integration von Lichtsignalen und akustischen Alarmen direkt in den IT-Workflow erhalten Ingenieure klares, intuitives Echtzeit-Feedback zu Systemzuständen wie Testfortschritt, Bestehen/Nichtbestehen, Warnungen und kritischen Fehlern. Dies ermöglicht schnellere Reaktionszeiten der Bediener, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Linieneffizienz, sicherere Betriebsabläufe und eine einheitlichere Standardisierung über verschiedene Fertigungssysteme hinweg.

ICT-Turmlichtsteuerungslösung

Die Verwaltung des Bedienerfeedbacks bei automatisierten Leiterplattenbestückungstests erfordert die programmierbare Steuerung visueller und akustischer Indikatoren, um den Systemstatus während der Produktion klar zu kommunizieren. Das Keysight In-Line-Vier-Modul-In-Circuit-Testsystem i367x Serie 5i ermöglicht dies, indem es Ingenieuren erlaubt, Kontrollleuchten und akustische Signale über SPS-Speicherregister während der Testplanausführung zu steuern. Durch das Schreiben in spezifische Register können Benutzer Signale für Testzustände wie „Läuft“, „Bestanden“, „Fehlgeschlagen“ und „Leerlauf“ definieren. Diese Funktion verbessert die Echtzeitkommunikation zwischen Anlage und Bedienern. Zusammen tragen diese Merkmale dazu bei, die Reaktionszeit zu verkürzen, Ausfallzeiten zu reduzieren und eine durchgängige Prozesstransparenz in der Fertigung zu gewährleisten.

Siehe Blockdiagramm der ICT-Turmlichtsteuerungslösung

Blockdiagramm der ICT-Turmlichtsteuerungslösung

Entdecken Sie Produkte für unsere ICT-Turmlichtsteuerungslösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?