如何為功率元件特性分析建立自訂插座模組

功率元件分析儀/曲線追蹤儀
+ 功率元件分析儀 / 曲線追蹤器

透過適當的夾具設計將量測誤差降到最低

功率半導體元件提供多種封裝樣式,需要專屬夾具來進行電氣特性分析。開發客製化轉接器的工程師必須設計印刷電路板(PCB)、選擇適當的插座,並實作克爾文(Kelvin)連接,以便進行準確的 IV、CV 和閘極電荷量測。

量測夾具應滿足電壓、電流、間隙、電痕化距離(creepage)、熱性能和配線要求,同時將殘餘電阻與電磁耦合降至最低。遵循這些設計實務,便能使用功率元件分析儀平台對封裝功率元件進行可靠的特性分析。

用於功率元件特性分析的客製化插座模組解決方案

此解決方案將 Keysight Power Device Analyzer / Curve Tracer 與通用插座模組結合,以支援非標準功率元件封裝的客製化夾具開發。該應用建議了 PCB 尺寸、克爾文感測、高電流繞線、間隙與電痕化距離準則、纜線選擇,以及用於閘極電荷量測的選配電路。這些實務共同實現了封裝功率元件的準確且可重複的特性分析。

查看用於功率元件特性分析的客製化插座模組解決方案方塊圖

B1506A 功率元件分析儀/曲線追蹤儀

探索我們客製化插座開發解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?