Como criar módulos de soquete personalizados para a caracterização de dispositivos de potência

Analisador de dispositivos de potência / rastreador de curvas
+ Analisador de dispositivos de potência / Traçador de curvas

Minimizar erros de medição por meio do projeto adequado de dispositivos de fixação

Os dispositivos semicondutores de potência estão disponíveis em uma ampla variedade de estilos de embalagem que exigem acessórios específicos para a caracterização elétrica. Os engenheiros que desenvolvem adaptadores personalizados devem projetar uma placa de circuito impresso (PCB), selecionar um soquete apropriado e implementar conexões de Kelvin para medições precisas de IV, CV e carga de porta.

O dispositivo de medição deve atender aos requisitos de tensão, corrente, distância isolante, distância de fuga, térmicos e de fiação, minimizando ao mesmo tempo a resistência residual e o acoplamento eletromagnético. Seguir essas práticas de projeto permite a caracterização confiável de dispositivos de potência encapsulados por meio da plataforma de análise de dispositivos de potência.

Solução personalizada com módulo de soquete para caracterização de dispositivos de potência

A solução combina o Keysight Power Device Analyzer / Curve Tracer com o Módulo de Soquete Universal para oferecer suporte ao desenvolvimento de acessórios personalizados para pacotes de dispositivos de potência não padronizados. O aplicativo fornece recomendações sobre as dimensões da placa de circuito impresso (PCB), sensoriamento Kelvin, roteamento de alta corrente, diretrizes de distância isolante e linha de fuga, seleção de cabos e circuitos opcionais para medições de carga de porta. Juntas, essas práticas permitem a caracterização precisa e repetível de dispositivos de potência encapsulados.

Veja o diagrama de blocos da solução com módulo de soquete personalizado para caracterização de dispositivos de potência

B1506A Analisador de dispositivos de potência / Traçador de curvas

Conheça os produtos da nossa solução de desenvolvimento de soquetes personalizados

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?