Wie man benutzerdefinierte Sockelmodule zur Charakterisierung von Leistungsbauelementen erstellt

Power Device Analyzer / Curve Tracer
+ Leistungsbauelementanalysator / Kennlinienschreiber

Minimierung von Messfehlern durch geeignete Vorrichtungskonstruktion

Leistungshalbleiterbauelemente sind in einer Vielzahl von Gehäuseformen erhältlich, die spezielle Vorrichtungen für die elektrische Charakterisierung erfordern. Ingenieure, die kundenspezifische Adapter entwickeln, müssen eine Leiterplatte (PCB) entwerfen, einen geeigneten Sockel auswählen und Kelvin-Anschlüsse für präzise IV-, CV- und Gate-Ladungsmessungen implementieren.

Die Messvorrichtung muss die Anforderungen an Spannung, Stromstärke, Luftraum, Kriechstrom, Wärme und Verdrahtung erfüllen und gleichzeitig Restwiderstand und elektromagnetische Kopplung minimieren. Die Einhaltung dieser Konstruktionsrichtlinien ermöglicht eine zuverlässige Charakterisierung von Leistungshalbleitern mithilfe der Leistungshalbleiteranalysator-Plattform.

Kundenspezifische Sockelmodullösung zur Charakterisierung von Leistungshalbleitern

Die Lösung kombiniert den Keysight Power Device Analyzer/Curve Tracer mit dem Universal Socket Module zur Entwicklung kundenspezifischer Vorrichtungen für nicht standardisierte Leistungshalbleitergehäuse. Die Anwendung gibt Empfehlungen zu Leiterplattenabmessungen, Kelvin-Messung, Hochstromführung, Luft- und Kriechstrecken, Kabelauswahl und optionaler Schaltungstechnik für Gate-Ladungsmessungen. Zusammen ermöglichen diese Verfahren eine präzise und reproduzierbare Charakterisierung von Leistungshalbleitergehäusen.

Siehe Blockdiagramm der kundenspezifischen Sockelmodullösung zur Charakterisierung von Leistungsbauteilen

B1506A Leistungsbauelement-Analysator / Kennlinien-Messgerät

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur kundenspezifischen Sockelentwicklung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?