Como caracterizar transistores bipolares de porta isolada de alta potência

Analisador de parâmetros
+ Analisador de parâmetros

Caracterização de transistores bipolares de porta isolada (IGBTs) de alta potência com uma única plataforma de medição

Os dispositivos semicondutores de potência utilizados em veículos elétricos, sistemas de energia renovável, acionamentos de motores industriais, transporte ferroviário e aplicações de conversão de energia exigem uma caracterização elétrica abrangente antes da produção. Os engenheiros devem avaliar as características de saída, as características de transferência, a tensão de saturação, a tensão de ruptura, a corrente de fuga e a capacitância em amplas faixas de tensão e corrente, mantendo a precisão das medições.

A caracterização tradicional geralmente requer vários instrumentos — incluindo um traçador de curvas, um medidor de capacitância, uma fonte de alta tensão e um testador de produção — para realizar essas medições. Isso aumenta a complexidade da configuração, prolonga o tempo de caracterização e exige a alternância entre várias plataformas de teste. Os engenheiros também precisam de medições pulsadas para minimizar o autoaquecimento do dispositivo e garantir uma caracterização precisa de dispositivos de alta corrente.

Solução completa para caracterização de IGBTs de alta potência

A caracterização de transistores bipolares de porta isolada (IGBTs) de alta potência requer uma solução de medição capaz de realizar testes de alta corrente, alta tensão, pulsos e capacitância em uma única plataforma. O Analisador de Dispositivos de Potência / Traçador de Curvas da Keysight combina geração de corrente de precisão, medição de parâmetros e análise automatizada, suportando medições de até 1.500 A e 10 kV. Juntamente com o software EasyEXPERT Group+, o traçado interativo de curvas, a visualização de formas de onda por osciloscópio e a seleção automática de módulos, a solução ajuda os engenheiros a otimizar os fluxos de trabalho de caracterização, melhorar a repetibilidade das medições e garantir uma avaliação precisa dos dispositivos semicondutores de potência.

Veja o diagrama de blocos da solução de caracterização de IGBTs de alta potência

Diagrama de blocos da solução para caracterização de IGBTs de alta potência

Conheça os produtos da nossa solução de caracterização de IGBTs de alta potência

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?