고출력 절연 게이트 양극성 트랜지스터의 특성 분석 방법

매개변수 분석기
+ 파라미터 분석기

단일 측정 플랫폼을 통한 대출력 절연 게이트 양극성 트랜지스터(IGBT) 특성화

전기 자동차, 신재생 에너지 시스템, 산업용 모터 드라이브, 철도 운송 및 전력 변환 애플리케이션에 사용되는 전력 반도체 소자는 양산 전에 포괄적인 전기적 특성화를 거쳐야 합니다. 엔지니어는 측정 정확도를 유지하면서 넓은 전압 및 전류 범위에서 출력 특성, 전달 특성, 포화 전압, 항복 전압, 누설 전류, 커패시턴스를 평가해야 합니다.

전통적인 특성화 작업은 일반적으로 이러한 측정을 수행하기 위해 커브 트레이서, 정전용량 측정기, 고전압 소스, 생산 테스터 등 여러 계측기를 필요로 합니다. 이로 인해 설정 복잡성이 증가하고, 특성화 시간이 길어지며, 여러 테스트 플랫폼 간에 전환해야 합니다. 또한 엔지니어는 소자의 자체 발열을 최소화하고 대전류 소스의 정확한 특성화를 보장하기 위해 펄스 측정이 필요합니다.

고출력 IGBT 특성 분석용 종합 솔루션

고전력 IGBT(절연 게이트 양극성 트랜지스터)를 특성화하려면 단일 플랫폼에서 고전류, 고전압, 펄스 및 커패시턴스 테스트를 수행할 수 있는 측정 솔루션이 필요합니다. 키사이트 파워 디바이스 분석기 / 커브 트레이서는 정밀 소싱, 파라미터 측정 및 자동화된 분석을 결합하는 동시에 최대 1500 A 및 10 kV의 측정을 지원합니다. EasyEXPERT Group+ 소프트웨어, 대화형 커브 트레이싱, 오실로스코프 파형 시각화, 자동 모듈 선택 기능을 갖춘 이 솔루션은 엔지니어가 특성화 워크플로를 간소화하고, 측정 반복성을 개선하며, 정확한 전력 반도체 소자 평가를 보장할 수 있도록 지원합니다.

고전력 IGBT 특성화 솔루션 블록 다이어그램 보기

고전력 IGBT 특성 분석 솔루션의 블록 다이어그램

고전력 IGBT 특성화 솔루션 제품 살펴보기

리소스 및 인사이트 알아보기

전력 반도체 소자 특성화를 위한 추가 리소스

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?