如何執行MIMO與波束成形測試

MXG 訊號產生器
+ MXG 訊號產生器

使用信號產生器建立相位同調、時間對齊的信號

MIMO(多重輸入、多重輸出)和波束成形是先進的無線技術,需要多個通道之間精確的時間對準和相位穩定度。傳統的多信號產生器設定可產生同步信號,但通常會出現相位漂移和複雜的同步要求,導致結果不一致。雖然有外部同步方法可用,但其複雜的實作會導致量測不準確。

最佳解決方案整合了多通道訊號產生器,並在所有通道上內建相位同調輸出。此架構可提供卓越的性能,具有更低的 EVM 和出色的頻率響應平坦度,為驗證新一代通訊接收器提供必要的高精度參考。

MIMO 和波束成形測試解決方案

執行空間多工 MIMO 或波束成形測試,需要產生同相訊號的能力。Keysight MXG 訊號產生器提供多達四個同步通道,可產生同相訊號,進而實現進階無線測試所需的低 EVM 和平坦頻率響應。

此整合式解決方案無需多個單埠裝置共用時脈並進行精確校準,即可實現相位同調性。此外,MXG 的直接數位合成架構可確保訊號失真最小化,使其成為測試現代通訊接收器的理想高精度參考源。

觀看波束成形與 MIMO 測試示範

探索我們在 MIMO 與波束成形測試解決方案方面的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?