Como realizar testes de MIMO e de formação de feixe

Gerador de sinal MXG
+ Gerador de sinal MXG

Criação de sinais coerentes em fase e alinhados no tempo com um gerador de sinais

MIMO (multiple-input, multiple-output) e beamforming são técnicas sem fio avançadas que exigem alinhamento de tempo preciso e estabilidade de fase em vários canais. As configurações tradicionais de geradores de vários sinais podem produzir sinais sincronizados, mas geralmente sofrem com o desvio de fase e com os requisitos complexos de sincronização, o que leva a resultados inconsistentes. Há métodos de sincronização externa disponíveis, mas a complexidade de sua implementação leva a imprecisões de medição.

A solução ideal integra um gerador de sinal multicanal com saídas coerentes com a fase em todos os canais. Essa arquitetura permite um desempenho superior com EVM mais baixo e excepcional nivelamento da resposta de frequência, fornecendo referências de alta precisão essenciais para a validação de receptores de comunicação de última geração.

Solução de teste de MIMO e formação de feixe

A realização de testes de multiplexação espacial MIMO ou beamforming requer a capacidade de gerar sinais coerentes com a fase. Fornecendo até quatro canais sincronizados, o gerador de sinais MXG da Keysight gera sinais coerentes com a fase, resultando em baixo EVM e respostas de frequência planas necessárias para testes sem fio avançados.

A solução integrada elimina a necessidade de várias unidades de porta única compartilharem um relógio e serem submetidas a uma calibração meticulosa para obter coerência de fase. Além disso, a arquitetura de síntese digital direta do MXG garante uma distorção mínima do sinal, tornando-o uma referência de alta precisão ideal para testar receptores de comunicação modernos.

Veja a demonstração de um teste de beamforming e MIMO

Explore os produtos em nossa solução de teste de MIMO e Beamforming

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?