Wie man MIMO- und Beamforming-Tests durchführt

MXG-Signalgenerator
+ MXG Signalgenerator

Erzeugung von phasenkohärenten, zeitlich ausgerichteten Signalen mit einem Signalgenerator

MIMO (Multiple-Input, Multiple-Output) und Beamforming sind fortschrittliche Funktechnologien, die eine präzise Zeitausrichtung und Phasenstabilität über mehrere Kanäle erfordern. Herkömmliche Systeme mit mehreren Signalgeneratoren erzeugen zwar synchronisierte Signale, leiden jedoch häufig unter Phasendrift und komplexen Synchronisationsanforderungen, was zu inkonsistenten Ergebnissen führt. Externe Synchronisationsverfahren sind zwar verfügbar, ihre Implementierungskomplexität führt jedoch zu Messungenauigkeiten.

Die optimale Lösung integriert einen Mehrkanal-Signalgenerator mit integrierten phasenkohärenten Ausgängen über alle Kanäle. Diese Architektur ermöglicht eine überlegene Leistung mit niedrigerem EVM und außergewöhnlicher Frequenzganglinearität und liefert hochpräzise Referenzsignale, die für die Validierung von Kommunikationsempfängern der nächsten Generation unerlässlich sind.

Testlösung für MIMO und Beamforming

Für die Durchführung von MIMO- oder Beamforming-Tests (Spatial Multiplexing) ist die Erzeugung phasenkohärenter Signale erforderlich. Der Keysight MXG Signalgenerator bietet bis zu vier synchronisierte Kanäle und erzeugt phasenkohärente Signale mit niedrigem EVM und flachem Frequenzgang – die Voraussetzungen für anspruchsvolle drahtlose Tests.

Die integrierte Lösung macht mehrere Einzelport-Einheiten überflüssig, die sich einen Takt teilen und aufwendig kalibriert werden müssen, um Phasenkohärenz zu erreichen. Darüber hinaus gewährleistet die direkte digitale Synthesearchitektur des MXG minimale Signalverzerrungen und macht ihn somit zu einer idealen hochpräzisen Referenz für die Prüfung moderner Kommunikationsempfänger.

Demo eines Beamforming- und MIMO-Tests ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer MIMO- und Beamforming-Testlösung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?