MIMOおよびビームフォーミング試験の実施方法

MXG信号発生器
+ MXG信号発生器

信号発生器による位相コヒーレントで時間的に整合した信号の生成

MIMO(多入力多出力)とビームフォーミングは、複数のチャネル間で正確な時間アライメントと位相安定性を必要とする高度なワイヤレス技術です。従来のマルチシグナルジェネレーターのセットアップでは、同期信号を生成できますが、位相ドリフトや複雑な同期要件に悩まされ、結果の一貫性が失われることがよくあります。外部同期方法も利用可能ですが、その実装の複雑さが測定の不正確さにつながります。

最適なソリューションは、全チャネルにわたって位相コヒーレント出力を内蔵したマルチチャネル信号発生器を統合しています。このアーキテクチャにより、低いEVMと優れた周波数応答の平坦性で優れた性能を実現し、次世代通信レシーバーの検証に不可欠な高精度リファレンスを提供します。

MIMOおよびビームフォーミング試験ソリューション

空間多重MIMOまたはビームフォーミングのテストを実施するには、位相コヒーレント信号を生成する能力が必要です。最大4つの同期チャネルを提供するキーサイトMXG信号発生器は、高度なワイヤレス・テストに必要な低EVMとフラットな周波数応答をもたらす位相コヒーレント信号を生成します。

この統合ソリューションは、複数のシングルポートユニットがクロックを共有し、位相コヒーレンスを達成するために綿密な校正を受ける必要性を排除します。さらに、MXGのダイレクトデジタルシンセシスアーキテクチャは、信号歪みを最小限に抑え、最新の通信レシーバーのテストに理想的な高精度リファレンスとなります。

ビームフォーミングおよびMIMOテストのデモを見る

当社のMIMOおよびビームフォーミングテストソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

MIMOおよびビームフォーミングテストに関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?