Cómo realizar pruebas MIMO y de formación de haces

Generador de señales MXG
+ Generador de señales MXG

Creación de señales coherentes en fase y alineadas en el tiempo con un generador de señales

MIMO (entrada múltiple, salida múltiple) y la formación de haces son técnicas inalámbricas avanzadas que requieren una alineación temporal precisa y estabilidad de fase en varios canales. Las configuraciones tradicionales con múltiples generadores de señales pueden producir señales sincronizadas, pero a menudo adolecen de desviación de fase y complejos requisitos de sincronización, lo que da lugar a resultados incoherentes. Existen métodos de sincronización externa, pero su complejidad de aplicación provoca imprecisiones en las mediciones.

La solución óptima integra un generador de señales multicanal con salidas coherentes en fase incorporadas en todos los canales. Esta arquitectura permite obtener un rendimiento superior con menor EVM y una excepcional planitud de respuesta en frecuencia, proporcionando referencias de alta precisión esenciales para validar los receptores de comunicaciones de próxima generación.

Solución de pruebas MIMO y de formación de haces

La realización de pruebas MIMO de multiplexación espacial o beamforming requiere la capacidad de generar señales coherentes en fase. El generador de señales MXG de Keysight, que proporciona hasta cuatro canales sincronizados, genera señales coherentes en fase, lo que se traduce en una baja EVM y respuestas de frecuencia planas necesarias para las pruebas inalámbricas avanzadas.

La solución integrada elimina la necesidad de que varias unidades de puerto único compartan un reloj y se sometan a una meticulosa calibración para lograr la coherencia de fase. Además, la arquitectura de síntesis digital directa del MXG garantiza una distorsión mínima de la señal, lo que lo convierte en una referencia de alta precisión ideal para probar receptores de comunicaciones modernos.

Ver demostración de una prueba de formación de haces y MIMO

Explore los productos de nuestra solución de pruebas MIMO y de formación de haces

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?