如何透過 OTA 檢查天線的運作狀況

OTA 製造艙
+ OTA 製造測試室

快速檢查裝置天線特性

檢查裝置天線特性需要在整合式裝置天線與量測設備之間建立無線(OTA)連接。裝置放置在小型測試室內,並與喇叭天線進行通訊,而非直接連接至 RF 測試介面。

四個位置可調的喇叭天線提供了多種可能的 OTA 路徑,用於檢查裝置響應。整合式開關可選擇所需的路徑,毫米波無線電頭可以安裝在靠近喇叭天線連接的位置,以限制量測過程中的訊號路徑損耗。

OTA 天線行為檢查解決方案

透過將裝置放入測試室並透過選定的喇叭天線位置進行量測,以檢查天線特性。F9681A 提供四個可調式喇叭天線和整合式開關,因此無需重新建構測試室設定即可設定 OTA 量測路徑。M1740A 毫米波收發器可安裝在靠近天線連接的位置,以減少測試室與外部儀器之間的 RF 路徑。該測試室可與 E6681A EXM-WB 或 E7515B UXM 5G 平台結合。其精巧的尺寸允許在工作台、生產機架或維修工作站上執行這些天線檢查。

查看 OTA 天線特性檢查方案方塊圖

如何檢查天線的運作狀況

探索我們的 OTA 天線特性檢查方案產品

探索資源與洞察

OTA 天線特性檢查的額定資源

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?