OTAでアンテナの挙動を確認する方法

OTA製造チャンバー
+ OTA製造チャンバー

デバイスのアンテナ動作を迅速に確認

デバイスのアンテナ動作の確認には、内蔵されたデバイスアンテナと測定機器との間でのOTA(Over-the-Air)接続が必要です。デバイスはコンパクトなチャンバー内に配置され、RFテストインターフェースに直接接続されるのではなく、ホーンアンテナと通信します。

位置調整が可能な4つのホーンアンテナにより、デバイスの応答を確認するための複数のOTAパスが提供されます。内蔵スイッチによって必要なパスが選択され、ミリ波ラジオヘッドをホーンアンテナの接続部の近くに設置することで、測定時の信号パス損失を抑えることができます。

OTAアンテナの動作確認ソリューション

デバイスをチャンバー内に配置し、選択したホーンアンテナの位置を介して測定することで、アンテナの動作を確認します。F9681Aは4つの調整可能なホーンアンテナと内蔵スイッチを備えているため、チャンバーのセットアップを再構築することなくOTA測定パスを構成できます。M1740Aミリ波トランシーバをアンテナ接続部の近くに配置することで、チャンバーと外部計測器間のRFパスを短縮できます。チャンバーは、E6681A EXM-WBまたはE7515B UXM 5Gプラットフォームと組み合わせることが可能です。コンパクトなサイズにより、これらのアンテナチェックをベンチ上、生産ラック内、または修理ステーションで実行できます。

OTAアンテナ動作確認ソリューションのブロック図を見る

アンテナの挙動を確認する方法

OTAアンテナ動作確認ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?