Wie man das Antennenverhalten überprüft (OTA)

OTA-Fertigungskammer
+ OTA-Fertigungskammer

Überprüfen Sie schnell das Antennenverhalten des Geräts

Zur Überprüfung des Antennenverhaltens eines Geräts ist eine drahtlose (OTA-)Verbindung zwischen der integrierten Geräteantenne und dem Messgerät erforderlich. Das Gerät befindet sich in einer kompakten Kammer und kommuniziert über Hornantennen, anstatt direkt mit der HF-Testschnittstelle verbunden zu sein.

Vier Hornantennen mit verstellbaren Positionen ermöglichen mehrere OTA-Pfade zur Überprüfung des Geräteverhaltens. Integrierte Schalter wählen den benötigten Pfad aus, und der Millimeterwellen-Funkkopf kann nahe an den Hornantennenanschlüssen montiert werden, um Signalverluste während der Messung zu minimieren.

Lösung zur Überprüfung des Antennenverhaltens (OTA)

Überprüfen Sie das Antennenverhalten, indem Sie das Gerät in die Messkammer einsetzen und die Messung über eine ausgewählte Hornantennenposition durchführen. Die F9681A verfügt über vier verstellbare Hornantennen und integrierte Schalter, sodass der OTA-Messpfad konfiguriert werden kann, ohne die Messkammer neu aufbauen zu müssen. Ein M1740A mmWave-Transceiver kann in der Nähe der Antennenanschlüsse montiert werden, um den HF-Pfad zwischen der Messkammer und externen Messgeräten zu verkürzen. Die Messkammer ist mit einer E6681A EXM-WB- oder einer E7515B UXM 5G-Plattform kombinierbar. Dank ihrer kompakten Bauweise können diese Antennenprüfungen auf einem Prüfstand, in einem Produktionsrack oder an einer Reparaturstation durchgeführt werden.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Überprüfung des OTA-Antennenverhaltens

Wie man das Antennenverhalten überprüft

Entdecken Sie Produkte in unserer OTA-Antennenverhaltensprüfungslösung

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen zur Überprüfung des OTA-Antennenverhaltens

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?