如何自動化 PCB 阻抗驗證

Essential 向量網路分析儀
+ 基礎向量網路分析儀

自動化電路板級阻抗測試

自動化 PCB 阻抗驗證要求工程師設定可重複校準、引導式夾具補償以及明確的合格/不合格標準的受控阻抗和回波損耗量測,這些標準可在不同電路板和操作員之間一致執行。在生產和電路板級驗證中,挑戰不僅在於擷取正確的電氣響應,還在於減少設定變異、消除夾具和探棒效應,並使測試足夠簡單,讓非專業操作員無需更改受保護的量測條件即可執行。正確的工作流程需要同時支援準確量測和高操作員一致性。

向量網路分析儀 (VNA) 支援 PCB 阻抗驗證,並增加了時域分析功能和專用於 PCB 製造測試的圖形使用者介面。VNA 軟體可協助使用者進行 DUT 配置、誤差校正、校準和測試序列設定,並提供受控阻抗和回波損耗量測,包括單端和差動阻抗量測。對於需要更高吞吐量或集中控制的團隊,該軟體可協助工程師將工作流程擴展到基於 PC 的環境,以實現更標準化的執行。

PCB 阻抗自動化解決方案

自動化 PCB 阻抗驗證需要一個量測平台,該平台能夠將受控阻抗和回波損耗分析與引導式校準、夾具誤差減少和簡單的操作員執行相結合。Keysight E5063A 基礎向量網路分析儀專為量測 PCB 上的受控阻抗和回波損耗而設計。該平台增加了時域分析功能、專用於 PCB 製造測試的圖形使用者介面、用於設定最佳時間跨度和限制位置的待測裝置 (DUT) 軟體支援、用於消除夾具和探棒效應的自動去偏斜,以及用於提高量測準確度的完整校準選項。當與 PC 上的 E5063A-011 Test Wizard 遠端控制軟體搭配使用時,工程師可以標準化執行、支援自動或手動測試模式,並提高不同操作員和工作站之間的可重複性和再現性。

查看 PCB 阻抗自動化解決方案的方塊圖

如何自動化 PCB 阻抗驗證——系統架構圖

探索我們的 PCB 阻抗自動化解決方案產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?