PCB 임피던스 검증 자동화 방법

필수 벡터 네트워크 분석기
+ Essential 벡터 네트워크 분석기

보드 레벨 임피던스 테스트 자동화

PCB 임피던스 검증을 자동화하려면 엔지니어가 반복 가능한 교정, 가이드 방식의 픽스처 보상, 그리고 보드 및 작업자 전반에 걸쳐 일관되게 실행할 수 있는 명확한 합격/불합격 기준을 사용하여 제어 임피던스 및 반사 손실 측정을 설정해야 합니다. 생산 및 보드 레벨 검증에서 과제는 올바른 전기적 응답을 캡처하는 것뿐만 아니라 설정 변동을 줄이고, 픽스처 및 프로브 효과를 제거하며, 비전문 작업자도 보호된 측정 조건을 변경하지 않고 실행할 수 있을 만큼 테스트를 간단하게 만드는 것입니다. 올바른 워크플로우는 정확한 측정과 높은 작업자 일관성을 모두 지원해야 합니다.

벡터 네트워크 분석기(VNA)는 PCB 임피던스 검증을 지원하고 시간 도메인 분석 기능과 PCB 제조 테스트를 위한 전용 그래픽 사용자 인터페이스를 추가합니다. VNA 소프트웨어는 단일 종단 및 차동 임피던스 측정을 포함하여 제어 임피던스 및 반사 손실 측정과 함께 DUT 구성, 오류 수정, 교정 및 테스트 시퀀스 설정을 지원할 수 있습니다. 더 높은 처리량 또는 중앙 집중식 제어가 필요한 팀의 경우, 소프트웨어는 엔지니어가 보다 표준화된 실행을 위해 워크플로우를 PC 기반 환경으로 확장하도록 지원할 수 있습니다.

PCB 임피던스 자동화 솔루션

자동화된 PCB 임피던스 검증에는 제어 임피던스 및 반사 손실 분석과 가이드 방식의 교정, 픽스처 오류 감소, 간단한 작업자 실행을 결합할 수 있는 측정 플랫폼이 필요합니다. 키사이트 E5063A Essential 벡터 네트워크 분석기는 PCB의 제어 임피던스 및 반사 손실 측정을 위해 특별히 설계되었습니다. 이 플랫폼은 시간 도메인 분석 기능, PCB 제조 테스트를 위한 전용 그래픽 사용자 인터페이스, 최적의 시간 범위 및 제한 배치 설정을 위한 DUT(Device Under Test) 소프트웨어 지원, 픽스처 및 프로브 효과를 제거하는 자동 디스큐, 더 높은 측정 정확도를 위한 전체 교정 옵션을 추가합니다. PC에서 E5063A-011 Test Wizard 원격 제어 소프트웨어와 함께 사용하면 엔지니어는 실행을 표준화하고, 자동 또는 수동 테스트 모드를 지원하며, 작업자와 스테이션 전반에 걸쳐 반복성 및 재현성을 향상시킬 수 있습니다.

PCB 임피던스 자동화 솔루션의 블록 다이어그램 보기

PCB 임피던스 검증 자동화 방법 블록 다이어그램

PCB 임피던스 자동화 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?