Automatisierung der PCB-Impedanzvalidierung

Essential Vektornetzwerkanalysator
+ Essential Vektornetzwerkanalysator

Automatisierung des Impedanztests auf Platinenebene

Die Automatisierung der PCB-Impedanzvalidierung erfordert von Ingenieuren die Einrichtung von Messungen der kontrollierten Impedanz und der Rückflussdämpfung mit wiederholbarer Kalibrierung, geführter Vorrichtungskompensation und klaren Pass/Fail-Kriterien, die konsistent über Platinen und Bediener hinweg ausgeführt werden können. Bei der Produktion und der Verifizierung auf Platinenebene besteht die Herausforderung nicht nur darin, die richtige elektrische Reaktion zu erfassen, sondern auch die Einrichtungsabweichungen zu reduzieren, Vorrichtungs- und Tastkopfeffekte zu eliminieren und den Test so einfach zu gestalten, dass nicht-spezialisierte Bediener ihn ohne Änderung geschützter Messbedingungen durchführen können. Der richtige Workflow muss sowohl genaue Messungen als auch eine hohe Bedienerkonsistenz unterstützen.

Vektornetzwerkanalysatoren (VNA) unterstützen die PCB-Impedanzvalidierung und bieten zusätzlich Zeitbereichsanalysefunktionen sowie eine dedizierte grafische Benutzeroberfläche für PCB-Fertigungstests. Die VNA-Software kann Benutzer bei der DUT-Konfiguration, Fehlerkorrektur, Kalibrierung und der Einrichtung von Testsequenzen unterstützen, einschließlich Messungen der kontrollierten Impedanz und der Rückflussdämpfung, sowie Single-Ended- und differentiellen Impedanzmessungen. Für Teams, die einen höheren Durchsatz oder eine zentralisierte Steuerung benötigen, kann die Software Ingenieure dabei unterstützen, den Workflow auf eine PC-basierte Umgebung für eine standardisiertere Ausführung zu erweitern.

Lösung zur Automatisierung der PCB-Impedanz

Die automatisierte PCB-Impedanzvalidierung erfordert eine Messplattform, die die Analyse der kontrollierten Impedanz und der Rückflussdämpfung mit geführter Kalibrierung, der Reduzierung von Vorrichtungsfehlern und einer einfachen Bedienung kombinieren kann. Der Keysight E5063A Essential Vektornetzwerkanalysator wurde speziell für die Messung der kontrollierten Impedanz und der Rückflussdämpfung auf PCBs entwickelt. Die Plattform bietet zusätzlich Zeitbereichsanalysefunktionen, eine dedizierte grafische Benutzeroberfläche für PCB-Fertigungstests, Softwareunterstützung für das Prüfobjekt (DUT) zur Einstellung optimaler Zeitspannen und Grenzwerte, automatische Entzerrung zur Eliminierung von Vorrichtungs- und Tastkopfeffekten sowie umfassende Kalibrierungsoptionen für höhere Messgenauigkeit. In Kombination mit der E5063A-011 Test Wizard Remote Control Software auf einem PC können Ingenieure die Ausführung standardisieren, automatisierte oder manuelle Testmodi unterstützen und die Wiederholbarkeit und Reproduzierbarkeit über Bediener und Stationen hinweg verbessern.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Automatisierung der PCB-Impedanz

Blockdiagramm: Automatisierung der PCB-Impedanzvalidierung

Produkte für unsere Lösung zur Automatisierung der PCB-Impedanz entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?