PCBインピーダンス検証の自動化方法

必須のベクトルネットワークアナライザ
+ Essential ベクトル・ネットワーク・アナライザ

ボードレベルのインピーダンス測定を自動化

PCBインピーダンス検証を自動化するには、エンジニアは、再現性のある校正、ガイド付きフィクスチャ補償、およびボードやオペレーター間で一貫して実行できる明確な合否判定基準を備えた、制御インピーダンスおよびリターンロス測定を設定する必要があります。生産およびボードレベルの検証では、適切な電気的応答を捕捉するだけでなく、セットアップのばらつきを減らし、フィクスチャとプローブの影響を除去し、保護された測定条件を変更することなく、非専門のオペレーターでも実行できるほどテストを簡素化することが課題となります。適切なワークフローは、正確な測定と高いオペレーターの一貫性の両方をサポートする必要があります。

ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA) は、PCBインピーダンス検証をサポートし、タイムドメイン解析機能と、PCB製造テスト専用のグラフィカル・ユーザー・インタフェースを追加します。VNAソフトウェアは、シングルエンドおよび差動インピーダンス測定を含む、制御インピーダンスおよびリターンロス測定において、DUT構成、エラー補正、校正、およびテストシーケンス設定を支援します。より高いスループットや集中管理を必要とするチーム向けに、このソフトウェアは、より標準化された実行のために、ワークフローをPCベースの環境に拡張するのに役立ちます。

PCBインピーダンスの自動化ソリューション

自動化されたPCBインピーダンス検証には、制御インピーダンスおよびリターンロス解析と、ガイド付き校正、フィクスチャエラー低減、および簡単なオペレーター実行を組み合わせることができる測定プラットフォームが必要です。キーサイト E5063A Essential ベクトル・ネットワーク・アナライザは、PCB上の制御インピーダンスおよびリターンロス測定用に特別に設計されています。このプラットフォームは、タイムドメイン解析機能、PCB製造テスト専用のグラフィカル・ユーザー・インタフェース、最適な時間範囲とリミット配置を設定するための被測定デバイス (DUT) ソフトウェアサポート、フィクスチャおよびプローブの影響を除去するための自動デスキュー、およびより高い測定確度を実現するための完全な校正オプションを追加します。PC上でE5063A-011 Test Wizard Remote Control Softwareと組み合わせることで、エンジニアは実行を標準化し、自動または手動テストモードをサポートし、オペレーターやステーション間での再現性と再現性を向上させることができます。

PCBインピーダンス自動化ソリューションのブロック図を見る

PCBインピーダンス検証の自動化方法:ブロック図

当社のPCBインピーダンス自動化ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

PCBインピーダンス自動化に関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?