Como automatizar a validação da impedância de placas de circuito impresso (PCB)

Analisador de Rede Vectorial Essential
+ Analisador de Redes Vector Essential

Automatizar o teste de impedância no nível da placa

A automação da validação da impedância de placas de circuito impresso (PCB) exige que os engenheiros configurem medições de impedância controlada e perda de retorno com calibração repetível, compensação guiada do dispositivo de fixação e critérios claros de aprovação/reprovação que possam ser executados de maneira consistente entre placas e operadores. Na produção e na verificação no nível da placa, o desafio não é apenas capturar a resposta elétrica correta, mas também reduzir a variação na configuração, eliminar os efeitos dos dispositivos de fixação e das sondas e tornar o teste simples o suficiente para que operadores não especializados possam executá-lo sem alterar as condições protegidas de medição. O fluxo de trabalho adequado precisa oferecer suporte tanto à medição precisa quanto à alta consistência do operador.

Os analisadores de rede vetoriais (VNA) oferecem suporte à validação da impedância de placas de circuito impresso (PCB) e adicionam recursos de análise no domínio do tempo, além de uma interface gráfica de usuário dedicada para testes de fabricação de PCBs. O software do VNA pode auxiliar os usuários na configuração do dispositivo em teste (DUT), na correção de erros, na calibração e na definição da sequência de testes, com medições de impedância controlada e perda de retorno, incluindo medições de impedância unipolar e diferencial. Para equipes que precisam de maior rendimento ou controle centralizado, o software pode ajudar os engenheiros a estender o fluxo de trabalho para um ambiente baseado em PC, visando uma execução mais padronizada.

Solução de automação para impedância de placas de circuito impresso

A validação automatizada da impedância de placas de circuito impresso (PCB) requer uma plataforma de medição capaz de combinar a análise de impedância controlada e de perda de retorno com calibração guiada, redução de erros do dispositivo de fixação e execução simples pelo operador. O Analisador de Rede Vetorial Essential E5063A da Keysight foi projetado especificamente para medir a impedância controlada e a perda de retorno em PCBs. A plataforma oferece recursos de análise no domínio do tempo, uma interface gráfica de usuário dedicada para testes de fabricação de PCBs, suporte de software para o dispositivo em teste (DUT) para definir o intervalo de tempo ideal e a colocação de limites, correção automática de desvio para remover os efeitos do dispositivo de fixação e da sonda, além de opções completas de calibração para maior precisão de medição. Quando combinado com o software de controle remoto Test Wizard E5063A-011 em um PC, os engenheiros podem padronizar a execução, oferecer suporte a modos de teste automatizados ou manuais e melhorar a repetibilidade e a reprodutibilidade entre operadores e estações.

Veja o diagrama de blocos da solução de automação de impedância de placas de circuito impresso (PCB)

Como automatizar a validação da impedância de placas de circuito impresso (PCB) – Diagrama de blocos

Conheça os produtos da nossa solução de automação de impedância para placas de circuito impresso

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?