Como executar a programação flash com o sistema de teste em circuito (ICT)

Testador em circuito i7090 maciçamente paralelo e dimensionável
+ Testador de circuito interno

Realização da programação flash com um testador em circuito

A execução da programação flash com um testador em circuito (ICT) exige a integração de recursos de programação no sistema (ISP) à plataforma ICT. O ISP permite que microcontroladores, FPGAs (field-programmable gate arrays) e outros dispositivos programáveis sejam programados diretamente na placa de circuito montada, eliminando a necessidade de estações de programação externas e reduzindo as etapas de manuseio. Para habilitar essa funcionalidade, o sistema ICT deve ser equipado com o hardware e o software necessários para dar suporte aos protocolos ISP, como Joint Test Action Group (JTAG), Serial Peripheral Interface (SPI) ou Universal Asynchronous Receiver-Transmitter (UART). Isso inclui garantir o acesso físico adequado por meio de sondas de teste ou pinos de fixação, usar algoritmos de programação compatíveis e estabelecer canais de comunicação confiáveis para transferência de dados e configuração de dispositivos.

A integração bem-sucedida também exige uma estreita colaboração entre as equipes de design de PCB e de engenharia de teste. O posicionamento adequado do bloco de teste e o acesso elétrico devem ser planejados durante a fase de projeto para permitir que o ICT faça uma interface eficaz com os dispositivos de destino. Sem essa coordenação inicial, o ISP pode não ser viável na produção. Além disso, as etapas de validação devem ser incluídas para confirmar a integridade da programação, como verificações de estabilidade de sinal, monitoramento de tensão e verificação pós-programação, como comparações de soma de verificação. Quando implementado corretamente, o ISP em uma configuração de ICT agiliza a fabricação ao combinar testes e programação em uma etapa eficiente e consolidada.

Solução de programação no sistema (ISP) para testador em circuito (ICT)

A integração da programação flash em um sistema de teste ICT requer as interfaces de hardware e as ferramentas de software necessárias para se comunicar com os dispositivos de destino. Os sistemas de teste Keysight i7090 e i3070 Série 7i foram projetados para dar suporte a essa integração em ambientes de teste em circuito (ICT). Esses sistemas fornecem as interfaces de hardware, como acesso a dispositivos e roteamento de sinais, bem como as ferramentas de software necessárias para uma comunicação perfeita com dispositivos programáveis. Eles oferecem suporte a protocolos de programação padrão, como JTAG e SPI, garantindo a compatibilidade com uma ampla variedade de microcontroladores, FPGAs e memória flash. Além disso, eles oferecem algoritmos de programação confiáveis e mecanismos robustos de transferência de dados que aumentam a velocidade e a estabilidade do processo de programação flash.

Veja a demonstração da solução de programação no sistema (ISP) para testador de circuito (ICT)

Explore os produtos em nossa solução de programação no sistema (ISP) para testadores de circuito (ICT)

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?