회로 내 테스트(ICT) 시스템을 이용한 플래시 프로그래밍 수행 방법

i7090 대규모 병렬 및 확장 가능한 회로 내 테스터
+ 인서킷 테스터

인서킷 테스터로 플래시 프로그래밍 수행

ICT(인서킷 테스터)로 플래시 프로그래밍을 수행하려면 ISP(인시스템 프로그래밍) 기능을 ICT 플랫폼에 통합해야 합니다. ISP를 통해 마이크로컨트롤러, FPGA(필드 프로그래머블 게이트 어레이) 및 기타 프로그래밍 가능한 장치를 조립된 회로 기판에 직접 프로그래밍할 수 있으므로 외부 프로그래밍 스테이션이 필요 없고 처리 단계가 줄어듭니다. 이 기능을 활성화하려면 ICT 시스템에 JTAG(Joint Test Action Group), SPI(Serial Peripheral Interface) 또는 UART(Universal Asynchronous Receiver-Transmitter)와 같은 ISP 프로토콜을 지원하는 데 필요한 하드웨어 및 소프트웨어가 장착되어야 합니다. 여기에는 테스트 프로브 또는 픽스처 핀을 통한 적절한 물리적 액세스 보장, 호환 가능한 프로그래밍 알고리즘 사용, 데이터 전송 및 장치 구성을 위한 안정적인 통신 채널 구축이 포함됩니다.

성공적인 통합을 위해서는 PCB 설계 및 테스트 엔지니어링 팀 간의 긴밀한 협업이 필요합니다. ICT가 대상 디바이스와 효과적으로 인터페이스할 수 있도록 설계 단계에서 적절한 테스트 패드 배치 및 전기적 접근을 계획해야 합니다. 이러한 초기 조율 없이는 ISP가 생산에서 실행 불가능할 수 있습니다. 또한 신호 안정성 확인, 전압 모니터링, 체크섬 비교와 같은 프로그래밍 후 검증 등 프로그래밍 무결성을 확인하기 위한 검증 단계가 포함되어야 합니다. 올바르게 구현되면 ICT 설정 내의 ISP는 테스트와 프로그래밍을 하나의 효율적이고 통합된 단계로 결합하여 제조를 간소화합니다.

회로 내 테스터(ICT)용 인시스템 프로그래밍(ISP) 솔루션

플래시 프로그래밍을 ICT 테스트 시스템에 통합하려면 대상 장치와 통신하는 데 필요한 하드웨어 인터페이스 및 소프트웨어 도구가 필요합니다. 키사이트 i7090 및 i3070 Series 7i 테스트 시스템은 ICT(인서킷 테스트) 환경 내에서 이러한 통합을 지원하도록 설계되었습니다. 이러한 시스템은 픽스처 액세스 및 신호 라우팅과 같은 하드웨어 인터페이스와 프로그래밍 가능한 장치와의 원활한 통신에 필요한 소프트웨어 도구를 제공합니다. 이들은 JTAG 및 SPI와 같은 표준 프로그래밍 프로토콜을 지원하여 광범위한 마이크로컨트롤러, FPGA 및 플래시 메모리와의 호환성을 보장합니다. 또한 안정적인 프로그래밍 알고리즘과 강력한 데이터 전송 메커니즘을 제공하여 플래시 프로그래밍 프로세스의 속도와 안정성을 향상시킵니다.

인서킷 테스터(ICT)용 인시스템 프로그래밍(ISP) 솔루션 데모 보기

인서킷 테스터(ICT)용 인시스템 프로그래밍(ISP) 솔루션 제품 살펴보기

자료 및 인사이트 살펴보기

ICT용 인시스템 프로그래밍(ISP) 솔루션을 위한 추가 자료

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?