Como gerar um sinal de pulso duplo para dispositivos de energia

Gerador de forma de onda e função
+ Gerador de forma de onda e função

Analisar o comportamento de comutação em dispositivos de potência

O método de teste de pulso duplo para avaliar o desempenho de comutação dinâmica de dispositivos semicondutores de potência aplica dois pulsos de porta sequenciais ao dispositivo em teste enquanto captura formas de onda de tensão e corrente para analisar perdas de comutação, ultrapassagens de tensão, comportamento de recuperação de diodo e taxas de variação de corrente e tensão. O primeiro pulso leva o circuito a um estado operacional estável ao energizar o indutor de carga, seguido por um período de recuperação e um segundo pulso que captura as características de comutação do dispositivo.

Para realizar o teste, os engenheiros podem usar um gerador de funções para criar o sinal de pulso e um osciloscópio para observar as formas de onda resultantes. A configuração adequada da temporização do pulso e da forma do sinal é essencial para evitar distorções na medição ou danos ao dispositivo. Um osciloscópio de alta largura de banda e as sondas apropriadas são necessários para capturar com precisão o comportamento transitório, permitindo a análise dos principais parâmetros, como Eon, Eoff, tempos de atraso e inclinações de transição que afetam diretamente a eficiência de energia e o gerenciamento térmico.

Geração e caracterização de sinal de pulso duplo

A aplicação de um sinal de pulso duplo a dispositivos semicondutores de potência requer geração de forma de onda precisa, controle de pulso flexível e medição de alta resolução. O gerador de função/forma de onda Keysight Smart Bench Essentials Plus oferece alta fidelidade de sinal com a tecnologia de forma de onda Trueform, geração de forma de onda arbitrária de 16 bits e largura de banda de até 100 MHz. Ele funciona perfeitamente com o software BenchLink Waveform Builder Pro para projetar e importar perfis de pulso personalizados. O osciloscópio Smart Bench Essentials Plus HD3 complementa essa configuração com resolução vertical de 14 bits, ferramentas de análise de forma de onda integradas e um piso de baixo ruído para capturar transientes de comutação detalhados. Juntas, essa solução permite que os engenheiros avaliem as perdas de ativação e desativação, a velocidade de comutação e o comportamento de overshoot com clareza e repetibilidade.

Veja a demonstração da geração de pulso duplo

Explore os produtos em nossa solução de geração de pulso duplo

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?