2 Número de canais, 100 MHz

O gerador de formas de onda arbitrárias/funções de canal duplo FG33532A da Keysight produz formas de onda precisas, equipado com a tecnologia Trueform.

prod_image
  • Maximum sample rate

    320 MSa/s

  • Number of channels

    2

  • Interface

    USB, LAN

  • Bandwidth

    100 MHz

  • Arbitrary waveforms

    Yes

Pronto para um orçamento

Descubra o que está incluído e explore as opções de atualização disponíveis da Keysight.

Destaques

Realize uma validação precisa do projeto de hardware usando os geradores de função/forma de onda Keysight FG33532A, equipados com tecnologia de nível profissional de modelos avançados. A tecnologia Trueform emprega um clock variável virtual com técnicas avançadas de filtragem para rastrear a taxa de amostragem da forma de onda. A tecnologia oferece baixo jitter previsível, baixa distorção harmônica e alta integridade de sinal para fornecer uma representação fiel da sua forma de onda programada. O FG33532A também vem com recursos integrados de geração de forma de onda arbitrária de 16 bits e software de construção de forma de onda.

Semelhante a todos os produtos da família Smart Bench Essentials Plus, ele vem com garantia de três anos e suporte técnico KeysightCare para reduzir os riscos do seu projeto. O FG33532A permite que você faça o seguinte:

  • Visualize e edite sinais ou configure parâmetros simultaneamente em um display colorido de 7 polegadas.
  • Obtenha um jitter inferior a 50 ps.
  • Mantenha a distorção harmônica total abaixo de 0,06%.
  • Habilite a capacidade de forma de onda arbitrária de 16 bits com até 16 milhões de amostras por canal de memória.
  • Simule aplicações de teste típicas com seis tipos de modulação integrados e 17 formas de onda populares.