モデル:
FG33532A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト WG2-class Advanced波形/ファンクション・ジェネレータには、33500シリーズがあります。
キーサイト FG33532A ダブルチャネル ファンクション/任意波形ジェネレータは、Trueformテクノロジーを搭載し、高精度な波形を生成します。
Maximum sample rate
320 MSa/s
Number of channels
2
Interface
USB, LAN
Bandwidth
100 MHz
Arbitrary waveforms
Yes
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 372,866
モデル:
FG33532A
納期:
数量
オプション
1
波形発生器、100 MHz、2チャンネル(任意波形機能付き) | KeysightCareテクニカルサポート - 5年間 | キーサイト保証への返品 - 5年間
Keysight FG33532A ファンクション/波形発生器は、上位モデルのProレベルのテクノロジーを搭載しており、正確なハードウェア設計検証を可能にします。Trueformテクノロジーは、高度なフィルタリング技術を備えた仮想可変クロックを採用し、波形のサンプルレートを追跡します。このテクノロジーにより、予測可能な低ジッタ、低高調波歪み、高信号忠実度を実現し、プログラムされた波形を忠実に再現します。FG33532Aには、16ビット任意波形生成機能と波形ビルダーソフトウェアも内蔵されています。
Smart Bench Essentials Plusファミリーの全製品と同様に、3年間の保証とKeysightCareテクニカルサポートが付属しており、プロジェクトのリスクを低減します。FG33532Aでは、以下のことが可能です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。