So erzeugen Sie ein Doppelimpulssignal für Leistungsgeräte

Wellenform- und Funktionsgenerator
+ Wellenform- und Funktionsgenerator

Analysieren Sie das Schaltverhalten in Leistungsgeräten

Bei der Doppelimpuls-Prüfmethode zur Bewertung des dynamischen Schaltverhaltens von Leistungshalbleiterbauelementen werden zwei aufeinanderfolgende Gate-Impulse auf das zu prüfende Bauelement angewendet, während Spannungs- und Stromwellenformen erfasst werden, um Schaltverluste, Spannungsüberschwinger, das Erholungsverhalten der Diode sowie Strom- und Spannungsanstiegsraten zu analysieren. Der erste Impuls bringt die Schaltung in einen stabilen Betriebszustand, indem er die Lastinduktivität erregt, gefolgt von einer Erholungsphase und einem zweiten Impuls, der die Schalteigenschaften des Bauteils erfasst.

Zur Durchführung des Tests können Ingenieure einen Funktionsgenerator zur Erzeugung des Impulssignals und ein Oszilloskop zur Beobachtung der resultierenden Wellenformen verwenden. Die richtige Konfiguration von Impulszeitpunkt und Signalform ist unerlässlich, um Messverzerrungen oder Geräteschäden zu vermeiden. Ein Oszilloskop mit hoher Bandbreite und geeignete Tastköpfe sind erforderlich, um das transiente Verhalten präzise zu erfassen und so die Analyse wichtiger Parameter wie Eon, Eoff, Verzögerungszeiten und Übergangsflanken zu ermöglichen, die sich direkt auf die Energieeffizienz und das Wärmemanagement auswirken.

Doppelpulssignalerzeugung und -charakterisierung

Die Anwendung eines Doppelimpulssignals auf Leistungshalbleiter erfordert eine präzise Signalerzeugung, flexible Impulssteuerung und hochauflösende Messungen. Der Funktions-/Signalgenerator Keysight Smart Bench Essentials Plus bietet hohe Signaltreue mit Trueform-Signaltechnologie, 16-Bit-Arbiträrsignalerzeugung und bis zu 100 MHz Bandbreite. Er arbeitet nahtlos mit der Software BenchLink Waveform Builder Pro zusammen, um benutzerdefinierte Impulsprofile zu erstellen und zu importieren. Das Oszilloskop Smart Bench Essentials Plus HD3 ergänzt dieses Setup mit 14-Bit-Vertikalauflösung, integrierten Signalanalyse-Tools und einem geringen Grundrauschen zur Erfassung detaillierter Schalttransienten. Zusammen ermöglicht diese Lösung Ingenieuren die klare und wiederholbare Bewertung von Ein- und Ausschaltverlusten, Schaltgeschwindigkeit und Überschwingverhalten.

Demo zur Doppelimpulserzeugung ansehen

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Doppelimpulserzeugung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?