如何使用採樣示波器分析 224 Gb/s PAM4 電訊號波形

模組化採樣示波器
+ 模組化取樣示波器

高傳真 224G PAM4 訊號量測

224 Gb/s 脈衝振幅調變 4 級 (PAM4) 電氣波形帶來了重大的量測挑戰,原因在於極快的邊緣速率、降低的電壓裕度,以及對通道損耗和雜訊的敏感度增加,尤其是在下一代 800G、1.6T 及更高速度的互連中。工程師必須精確評估波形形狀、電平分離和時序行為,以評估訊號完整性,但量測頻寬限制、雜訊和訊號存取限制可能會扭曲擷取的波形,並掩蓋真實的發射器性能。

精確的 224G 波形分析需要高電氣頻寬、低雜訊擷取、最小訊號路徑損耗和精確的時序同步,以確保準確的波形重建。量測可使用配備高頻寬電氣取樣模組的取樣示波器進行,該模組應放置在靠近訊號源的位置,以保持波形傳真度。此工作流程使用同步時序參考來擷取重複的 PAM4 訊號,從而能夠在最大程度減少量測引起的失真的條件下,分析眼圖、電壓電平、抖動和轉換行為。

224 Gb/s 電訊號波形分析解決方案

分析 224 Gb/s PAM4 電氣波形需要擷取具有足夠頻寬和最小量測失真的高速訊號,以保持波形完整性。Keysight 的 224 Gb/s 電氣波形分析解決方案包含一個配備高頻寬電氣取樣模組的模組化取樣示波器。此工作流程使工程師能夠執行靠近裝置的訊號擷取、減少量測前的路徑損耗,並以高傳真度分析眼圖品質、電平分離和時序行為。

觀看 224 Gb/s 電氣波形分析解決方案示範

探索我們的 224 Gb/s 電氣波形分析解決方案中的產品

相關應用案例

聯絡我們標誌

聯絡我們的一位專家

需要協助尋找適合您的解決方案嗎?