Como analisar formas de onda elétricas PAM4 de 224 Gb/s com osciloscópios de amostragem

Osciloscópio modular de amostragem
+ Osciloscópio modular de amostragem

Medição de sinais PAM4 de 224G de alta fidelidade

Uma forma de onda elétrica de modulação por amplitude de pulso de 4 níveis (PAM4) a 224 Gb/s apresenta desafios significativos de medição devido às taxas de transição extremamente rápidas, às margens de tensão reduzidas e à maior sensibilidade à perda de canal e ao ruído nas interconexões de última geração de 800G, 1,6T e velocidades ainda maiores. Os engenheiros precisam avaliar com precisão a forma da onda, a separação de níveis e o comportamento de temporização para avaliar a integridade do sinal, mas as limitações da largura de banda de medição, o ruído e as restrições de acesso ao sinal podem distorcer a forma de onda capturada e obscurecer o verdadeiro desempenho do transmissor.

A análise precisa da forma de onda 224G requer alta largura de banda elétrica, aquisição com baixo ruído, perda mínima no caminho do sinal e sincronização temporal precisa para garantir a reconstrução precisa da forma de onda. A medição pode ser realizada utilizando um osciloscópio de amostragem com um módulo de amostragem elétrica de alta largura de banda posicionado próximo à fonte do sinal para preservar a fidelidade da forma de onda. Esse fluxo de trabalho captura sinais PAM4 repetitivos utilizando uma referência de tempo sincronizada, permitindo a análise de diagramas de olho, níveis de tensão, jitter e comportamento de transição em condições que minimizam a distorção induzida pela medição.

Solução para análise de formas de onda elétricas de 224 Gb/s

A análise de formas de onda elétricas PAM4 de 224 Gb/s requer a captura de sinais de alta velocidade com largura de banda suficiente e distorção mínima na medição, a fim de preservar a integridade da forma de onda. A solução de análise de formas de onda elétricas de 224 Gb/s da Keysight inclui um osciloscópio de amostragem modular com um módulo de amostragem elétrica de alta largura de banda. O fluxo de trabalho permite que os engenheiros realizem a aquisição de sinais próxima ao dispositivo, reduzam a perda de caminho antes da medição e analisem a qualidade do olho, a separação de níveis e o comportamento de temporização com alta fidelidade.

Veja a demonstração da solução de análise de formas de onda elétricas de 224 Gb/s

Conheça os produtos da nossa solução de análise de formas de onda elétricas de 224 Gb/s

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?