Cómo analizar formas de onda eléctricas PAM4 de 224 Gb/s con osciloscopios de muestreo

Osciloscopio de muestreo modular
+ Osciloscopio de muestreo modular

Medición de señales PAM4 de 224G de alta fidelidad

Una forma de onda eléctrica de modulación de amplitud de pulso de 4 niveles (PAM4) a 224 Gb/s plantea importantes retos de medición debido a las velocidades de flanco extremadamente rápidas, los márgenes de tensión reducidos y la mayor sensibilidad a la pérdida de canal y al ruido en las interconexiones de próxima generación de 800G, 1,6T y velocidades superiores. Los ingenieros deben evaluar con precisión la forma de la onda, la separación entre niveles y el comportamiento temporal para valorar la integridad de la señal, pero las limitaciones del ancho de banda de medición, el ruido y las restricciones de acceso a la señal pueden distorsionar la forma de onda capturada y ocultar el verdadero rendimiento del transmisor.

Un análisis preciso de las formas de onda 224G requiere un amplio ancho de banda eléctrico, una adquisición con bajo nivel de ruido, una pérdida mínima en la ruta de la señal y una sincronización temporal precisa para garantizar una reconstrucción exacta de la forma de onda. La medición puede realizarse utilizando un osciloscopio de muestreo con un módulo de muestreo eléctrico de gran ancho de banda situado cerca de la fuente de señal para preservar la fidelidad de la forma de onda. Este flujo de trabajo captura señales PAM4 repetitivas utilizando una referencia de sincronización, lo que permite analizar diagramas de ojo, niveles de tensión, fluctuaciones y el comportamiento de las transiciones en condiciones que minimizan la distorsión inducida por la medición.

Solución de análisis de formas de onda eléctricas de 224 Gb/s

El análisis de formas de onda eléctricas PAM4 a 224 Gb/s requiere la captura de señales de alta velocidad con un ancho de banda suficiente y una distorsión mínima en la medición para preservar la integridad de la forma de onda. La solución de análisis de formas de onda eléctricas de 224 Gb/s de Keysight incluye un osciloscopio de muestreo modular con un módulo de muestreo eléctrico de gran ancho de banda. El flujo de trabajo permite a los ingenieros realizar una adquisición de señales cercana al dispositivo, reducir la pérdida de señal antes de la medición y analizar la calidad del ojo, la separación de niveles y el comportamiento temporal con gran fidelidad.

Ver demostración de la solución de análisis de formas de onda eléctricas a 224 Gb/s

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de formas de onda eléctricas de 224 Gb/s

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?