サンプリングオシロスコープを用いた224 Gb/s PAM4電気波形の解析方法

モジュラー式サンプリングオシロスコープ
+ モジュラーサンプリングオシロスコープ

高忠実度224G PAM4信号測定

次世代の800G、1.6T、およびそれ以上の高速インターコネクトにおいて、224 Gb/sのパルス振幅変調4レベル(PAM4)電気波形は、極めて高速なエッジレート、電圧マージンの低減、およびチャネル損失とノイズに対する感度の増加により、測定において重大な課題を提示します。エンジニアは、信号インテグリティを評価するために、波形形状、レベル分離、およびタイミング挙動を正確に評価する必要がありますが、測定帯域幅の制限、ノイズ、および信号アクセス制約は、捕捉された波形を歪ませ、真の送信機性能を不明瞭にする可能性があります。

正確な224G波形解析には、正確な波形再構成を保証するために、高電気帯域幅、低ノイズの取得、最小限の信号経路損失、および高精度なタイミング同期が必要です。この測定は、波形忠実度を維持するために、信号源の近くに配置された高帯域幅電気サンプリングモジュールを備えたサンプリングオシロスコープを使用して実行できます。このワークフローは、同期されたタイミングリファレンスを使用して反復PAM4信号を捕捉し、測定によって引き起こされる歪みを最小限に抑える条件下で、アイダイアグラム、電圧レベル、ジッタ、および遷移挙動の解析を可能にします。

224 Gb/s 電気波形解析ソリューション

224 Gb/s PAM4電気波形を解析するには、波形インテグリティを維持するために、十分な帯域幅と最小限の測定歪みで高速信号を捕捉する必要があります。キーサイトの224 Gb/s電気波形解析ソリューションには、高帯域幅電気サンプリングモジュールを備えたモジュラーサンプリングオシロスコープが含まれています。このワークフローにより、エンジニアはデバイス近傍での信号取得、測定前の経路損失の低減、および高忠実度でのアイ品質、レベル分離、タイミング挙動の解析を実行できます。

224 Gb/s電気波形解析ソリューションのデモをご覧ください。

当社の224 Gb/s電気波形解析ソリューションの製品をご覧ください。

リソースのご紹介

224 Gb/s電気波形解析に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?