샘플링 오실로스코프를 사용하여 224 Gb/s PAM4 전기 파형을 분석하는 방법

모듈형 샘플링 오실로스코프
+ 모듈형 샘플링 오실로스코프

고충실도 224G PAM4 신호 측정

224Gb/s PAM4(펄스 진폭 변조 4레벨) 전기 파형은 극도로 빠른 에지 속도, 감소된 전압 마진, 그리고 차세대 800G, 1.6T 및 더 높은 속도의 인터커넥트에서 채널 손실 및 노이즈에 대한 민감도 증가로 인해 상당한 측정 과제를 안고 있습니다. 엔지니어는 신호 무결성을 평가하기 위해 파형 모양, 레벨 분리 및 타이밍 동작을 정확하게 평가해야 하지만, 측정 대역폭 제한, 노이즈 및 신호 액세스 제약으로 인해 캡처된 파형이 왜곡되어 실제 송신기 성능을 가릴 수 있습니다.

정확한 224G 파형 분석을 위해서는 정확한 파형 재구성을 보장하기 위해 높은 전기 대역폭, 저노이즈 수집, 최소한의 신호 경로 손실 및 정밀한 타이밍 동기화가 필요합니다. 측정은 파형 충실도를 유지하기 위해 신호 소스에 가깝게 배치된 고대역폭 전기 샘플링 모듈이 있는 샘플링 오실로스코프를 사용하여 수행할 수 있습니다. 이 워크플로는 동기화된 타이밍 레퍼런스를 사용하여 반복적인 PAM4 신호를 캡처하며, 측정으로 인한 왜곡을 최소화하는 조건에서 아이 다이어그램, 전압 레벨, 지터 및 전환 동작 분석을 가능하게 합니다.

224 Gb/s 전기 파형 분석 솔루션

224Gb/s PAM4 전기 파형을 분석하려면 파형 무결성을 유지하기 위해 충분한 대역폭과 최소한의 측정 왜곡으로 고속 신호를 캡처해야 합니다. 키사이트의 224Gb/s 전기 파형 분석 솔루션은 고대역폭 전기 샘플링 모듈을 갖춘 모듈형 샘플링 오실로스코프를 포함합니다. 이 워크플로는 엔지니어가 디바이스에 가까운 신호 수집을 수행하고, 측정 전 경로 손실을 줄이며, 높은 충실도로 아이 품질, 레벨 분리 및 타이밍 동작을 분석할 수 있도록 합니다.

224Gb/s 전기 파형 분석 솔루션 데모 보기

당사의 224Gb/s 전기 파형 분석 솔루션 제품 살펴보기

관련 사용 사례

문의하기 로고

전문가에게 문의하십시오.

적합한 솔루션을 찾는 데 도움이 필요하십니까?