Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N1000ADCA、最大16チャネルで50 MBdから80 GBd以上あるいは100 GHz以上の高速信号の測定に対応した広帯域オシロスコープメインフレームです。
Applications
DCA-X Mainframe
Maximum memory depth
N/A
Operating System
Windows 10
Supported Filter Range
Up to 130 GHz/195 GBd
Bandwidth options
>100 GHz
Electrical channels
N/A
Optical channels
N/A
Number of channels
Up to 16 electrical and optical channels
Module type
Mainframe
Form factor
Benchtop
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
100 GHz
Bandwidth
>100 GHz
Wavelength range
1250 nm to 1650 nm
Maximum sample rate
250 kHz
Input type
2.92 mm
Intrinsic jitter
90 fs rms
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
キーサイトN1000A DCA-X 広帯域オシロスコープは、50 Mb/s~224 Gb/sの高速デジタル設計に対し、正確かつ高精度な測定を実行します。 N1000A DCA-Xメインフレームは、必要な帯域幅、フィルタリング、感度に合わせてプラグインモジュールを選択して構成できます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。