Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
N1046A リモート・サンプリング・ヘッドはお使いの86100D Infiniium DCA-Xメインフレーム用のモジュールで、 100 GHz以上でも妥協のない性能を達成するよう設計されています。
Applications
DCA-X Electrical Remote Head Module
Operating System
Windows 10
Maximum memory depth
N/A
Supported Filter Range
22.5 GHz to 130 GHz
Bandwidth options
Up to 100 GHz
Electrical channels
4
Optical channels
0
Number of channels
1 electrical, 2 electrical, 4 electrical
Module type
Electrical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
Type
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
100 GHz
Bandwidth
>100 GHz
Wavelength range
N/A
Intrinsic jitter
90 fs rms
Maximum sample rate
250000
Input type
1.0 mm
Maximum electrical bandwidth
100 GHz
Maximum optical bandwidth
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
N1046Aリモート・サンプリング・ヘッドはお使いのN1000A DCA-Xのメインフレーム用のモジュールです。 キーサイトのすべてのDCAモジュールと同様、N1046Aはオシロスコープソリューションの帯域幅、チャネル数、機能を交換するための幅広い構成と性能オプションを提供します。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。