3.2T技術の道筋探求に向けた448 Gb/s PAM信号の解析方法

モジュラー式サンプリングオシロスコープ
+ モジュラーサンプリングオシロスコープ

448 Gb/sにおけるシグナルインテグリティの限界を理解する

信号伝送がレーンあたり448 Gb/sへと進化するにつれて、PAM6やPAM8のような高次変調方式が許容可能な性能を達成できるかを判断するために、シグナルインテグリティの解析が不可欠になります。このような極端なデータレートでは、アイ開口が著しく縮小し、信号は電気および光チャネル全体でノイズ、ジッタ、帯域幅制限、非線形歪みに対してますます敏感になります。これらの影響はビットエラーレート(BER)に直接影響し、将来の3.2T相互接続アーキテクチャの実現可能性を決定します。

これらの影響を評価するために、エンジニアは垂直ノイズ、タイミングジッタ、アイクロージャを分解できる高忠実度測定システムを使用して、マルチレベルPAM信号を捕捉および解析する必要があります。サンプリングオシロスコープは、高速波形の正確な再構築を可能にし、取得された数百万のサンプルにわたる信号分布に関する統計的洞察を提供します。これにより、エンジニアは448 Gb/sパスファインディングワークフローの初期段階で、マージンを定量化し、変調方式を比較し、性能のトレードオフを理解することができます。

448 Gb/s 信号解析ソリューション

448 Gb/s PAM信号の解析には、高忠実度波形取得と、アイ構造、ノイズ、タイミング挙動の正確な特性評価が必要です。キーサイトの448 Gb/s信号解析ソリューションは、電気リモートサンプリングヘッドを備えたモジュラーサンプリングオシロスコープを使用し、マルチレベルPAM波形を捕捉し、アイハイト、ジッタ、信号対ノイズ比などの重要なメトリックを抽出します。これらの測定により、エンジニアはシグナルインテグリティの限界を定量化し、BERを推定し、次世代相互接続パスファインディングのためにPAM4、PAM6、PAM8の性能を比較することができます。

当社の3.2Tパスファインディングソリューションのデモを見る

当社の448 Gb/s信号解析ソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

448 Gb/s信号解析に関するその他のリソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?