Como analisar sinais PAM de 448 Gb/s para o desenvolvimento de tecnologias de 3,2 T

Osciloscópio modular de amostragem
+ Osciloscópio modular de amostragem

Compreenda os limites da integridade do sinal a 448 Gb/s

À medida que a transmissão de sinais avança para 448 Gb/s por canal, a análise da integridade do sinal torna-se fundamental para determinar se esquemas de modulação de ordem superior, como PAM6 e PAM8, podem atingir um desempenho aceitável. Nessas taxas de dados extremas, as aberturas do olho diminuem significativamente, e os sinais tornam-se cada vez mais sensíveis a ruído, jitter, limitações de largura de banda e distorções não lineares nos canais elétricos e ópticos. Esses efeitos afetam diretamente a taxa de erros de bits (BER) e definem a viabilidade de futuras arquiteturas de interconexão de 3,2T.

Para avaliar esses efeitos, os engenheiros devem capturar e analisar sinais PAM multinível com sistemas de medição de alta fidelidade capazes de detectar ruído vertical, instabilidade de temporização e fechamento do olho. Os osciloscópios de amostragem permitem a reconstrução precisa de formas de onda de alta velocidade e fornecem insights estatísticos sobre distribuições de sinal a partir de milhões de amostras adquiridas, permitindo que os engenheiros quantifiquem margens, comparem esquemas de modulação e compreendam as compensações de desempenho em fluxos de trabalho de exploração de caminhos de 448 Gb/s em estágio inicial.

Solução de análise de sinal de 448 Gb/s

A análise de sinais PAM de 448 Gb/s requer a aquisição de formas de onda de alta fidelidade e a caracterização precisa da estrutura do olho, do ruído e do comportamento de temporização. A solução de análise de sinais de 448 Gb/s da Keysight utiliza um osciloscópio de amostragem modular com um cabeçote de amostragem remoto elétrico para capturar formas de onda PAM multinível e extrair métricas críticas, como altura do olho, jitter e relação sinal-ruído. Essas medições permitem que os engenheiros quantifiquem os limites de integridade do sinal, estimem a BER e comparem o desempenho de PAM4, PAM6 e PAM8 para o desenvolvimento de interconexões de última geração.

Assista a uma demonstração das nossas soluções de orientação 3.2T

Conheça os produtos da nossa solução de análise de sinais de 448 Gb/s

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?