Como medir os diagramas de olho PAM da GDDR7

Osciloscópio de bancada profissional
+ Osciloscópio de bancada profissional

Medir a abertura de olho e a integridade do sinal da PAM3 em interfaces GDDR7

A medição dos diagramas de olho da GDDR7 é mais desafiadora do que nas gerações anteriores, pois a sinalização por modulação de amplitude de pulso de 3 níveis (PAM3) reduz as margens de tensão ao mesmo tempo em que aumenta a sensibilidade ao ruído, à interferência entre símbolos e à perda de canal. Cada sinal possui múltiplas aberturas de olho que devem permanecer claramente separadas em condições reais, incluindo distorções que podem comprimir a altura e a largura do olho. Os engenheiros devem avaliar a altura vertical do olho, a linearidade e a margem de temporização para determinar a verdadeira integridade do sinal.

Os engenheiros utilizam um osciloscópio em tempo real de alta largura de banda, normalmente de 50 GHz ou mais, com sondas de baixa carga e software de análise PAM para adquirir e reconstruir com precisão formas de onda multinível. O sistema aplica recuperação de clock, equalização e processamento estatístico para gerar diagramas de olho e extrair a altura do olho, a largura do olho e a separação entre níveis. Essas medições permitem uma comparação consistente da integridade do sinal entre dispositivos, canais e condições operacionais.

Solução para medição do diagrama de olho PAM de GDDR7

A medição do diagrama de olho PAM do GDDR7 requer a reconstrução precisa de formas de onda multinível para avaliar a abertura do olho e a integridade do sinal sob margens de tensão reduzidas. A solução da Keysight para medição do diagrama de olho PAM do GDDR7 inclui um osciloscópio Pro de alto desempenho com software de análise PAM e fluxos de trabalho automatizados que geram diagramas de olho PAM3 com recuperação de clock, equalização e separação de sinais multinível. A solução oferece medições repetíveis da altura do olho, largura do olho e separação de níveis, permitindo que os engenheiros quantifiquem a degradação do sinal, comparem compromissos de projeto e identifiquem limitações de margem antes dos testes formais de conformidade.

Veja o diagrama de blocos da solução de medição do diagrama de olho PAM da GDDR7

Diagrama de blocos da solução de medição do diagrama de olho PAM para GDDR7

Conheça os produtos da nossa solução de medição de diagramas de olho PAM para GDDR7

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?