So messen Sie GDDR7 PAM-Augendiagramme

Professionelles Tischoszilloskop
+ Professionelles Tischoszilloskop

Messen Sie die PAM3-Augenöffnung und Signalintegrität in GDDR7-Schnittstellen.

Die Messung von GDDR7-Augendiagrammen ist anspruchsvoller als bei früheren Generationen, da die Pulsamplitudenmodulation mit 3 Pegeln (PAM3) die Spannungsreserven reduziert und gleichzeitig die Empfindlichkeit gegenüber Rauschen, Intersymbolinterferenz und Kanalverlust erhöht. Jedes Signal weist mehrere Augenöffnungen auf, die unter realen Bedingungen, einschließlich Verzerrungen, die Augenhöhe und Augenbreite komprimieren können, klar getrennt bleiben müssen. Ingenieure müssen die vertikale Augenhöhe, Linearität und Timing-Marge bewerten, um die wahre Signalintegrität zu bestimmen.

Ingenieure verwenden ein Echtzeit-Oszilloskop mit hoher Bandbreite, typischerweise 50 GHz oder höher, mit gering belastenden Sonden und PAM-Analysesoftware, um Mehrpegel-Wellenformen präzise zu erfassen und zu rekonstruieren. Das System wendet Taktrückgewinnung, Entzerrung und statistische Verarbeitung an, um Augendiagramme zu erzeugen und Augenhöhe, Augenbreite sowie Pegeltrennung zu extrahieren. Diese Messungen ermöglichen einen konsistenten Vergleich der Signalintegrität über Geräte, Kanäle und Betriebsbedingungen hinweg.

GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messlösung

Die GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messung erfordert eine präzise Rekonstruktion von Mehrpegel-Wellenformen, um die Augenöffnung und Signalintegrität unter reduzierten Spannungsreserven zu bewerten. Die GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messlösung von Keysight umfasst ein leistungsstarkes Pro-Oszilloskop mit PAM-Analysesoftware und automatisierten Workflows, die PAM3-Augendiagramme mit Taktrückgewinnung, Entzerrung und Mehrpegel-Signaltrennung erzeugen. Die Lösung bietet wiederholbare Messungen von Augenhöhe, Augenbreite und Pegeltrennung, die es Ingenieuren ermöglichen, Signalverschlechterungen zu quantifizieren, Design-Kompromisse zu vergleichen und Margenbeschränkungen vor formalen Konformitätstests zu identifizieren.

Blockdiagramm der GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messlösung anzeigen

Blockdiagramm der GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messlösung

Produkte in unserer GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messlösung entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die GDDR7 PAM-Augendiagramm-Messung

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?