Como melhorar a precisão das medições do TDECQ

Osciloscópio modular de amostragem
+ Osciloscópio modular de amostragem

Melhorar a correlação e a repetibilidade das medições do TDECQ

O “Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary” (TDECQ) é uma métrica fundamental definida nas especificações da interface óptica IEEE 802.3 para avaliar o desempenho do transmissor óptico PAM4 em interconexões de 400G, 800G e na emergente de 1,6T. Os engenheiros utilizam o TDECQ para quantificar a perda de potência causada pela distorção da forma de onda, ruído e dispersão, mas a medição é altamente sensível às condições de teste. Pequenas variações na potência de entrada óptica, na resposta do receptor de referência, na otimização do equalizador, no comportamento da recuperação de clock ou na aquisição da forma de onda podem produzir resultados inconsistentes entre os ambientes de desenvolvimento, validação e fabricação, complicando a correlação de conformidade e a depuração.

Os engenheiros realizam a análise TDECQ utilizando osciloscópios de amostragem com bloqueio de padrão, configurados com filtros de receptor de referência em conformidade com a norma IEEE, recuperação de clock e equalização virtual. O fluxo de trabalho adquire formas de onda SSPRQ, aplica filtragem de largura de banda padronizada e otimização do equalizador, e calcula a perda de potência do transmissor resultante. Arquiteturas modulares de amostragem melhoram a repetibilidade da medição ao posicionar hardware de aquisição óptica calibrado diretamente na interface de medição, mantendo um caminho de sinal controlado. Essa abordagem reduz a variabilidade associada à conectividade óptica, à resposta do canal e à configuração do sistema, aumentando a confiança nos resultados da validação de pré-conformidade.

Solução precisa para medição de TDECQ

Para melhorar a precisão da medição do TDECQ, é necessário controlar a aquisição óptica, a resposta do receptor de referência, o comportamento da recuperação de clock e a configuração do equalizador, a fim de minimizar as variações decorrentes da configuração. A solução de medição do TDECQ da Keysight combina uma arquitetura modular de osciloscópio de amostragem com módulos de medição óptica calibrados e o software de análise FlexDCA para padronizar a aquisição de formas de onda e o processamento do TDECQ. Os engenheiros podem aplicar filtros de receptor de referência em conformidade com a IEEE, otimizar as configurações do equalizador, manter condições consistentes do sinal óptico e melhorar a correlação entre vários canais e sistemas de teste. 

Veja um diagrama de blocos da nossa solução de medição óptica TDECQ

Melhorar a precisão das medições do TDECQ

Conheça os produtos da nossa solução de medição TDECQ

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?