Cómo mejorar la precisión de las mediciones del TDECQ

Osciloscopio de muestreo modular
+ Osciloscopio de muestreo modular

Mejorar la correlación y la repetibilidad de las mediciones del TDECQ

El «Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary» (TDECQ) es un parámetro clave definido en las especificaciones de la interfaz óptica IEEE 802.3 para evaluar el rendimiento de los transmisores ópticos PAM4 en interconexiones de 400G, 800G y las emergentes de 1,6T. Los ingenieros utilizan el TDECQ para cuantificar la pérdida de potencia provocada por la distorsión de la forma de onda, el ruido y la dispersión, pero la medición es muy sensible a las condiciones de prueba. Pequeñas variaciones en la potencia óptica de entrada, la respuesta del receptor de referencia, la optimización del ecualizador, el comportamiento de la recuperación del reloj o la adquisición de la forma de onda pueden producir resultados inconsistentes en los entornos de desarrollo, validación y fabricación, lo que complica la correlación de conformidad y la depuración.

Los ingenieros realizan el análisis TDECQ utilizando osciloscopios de muestreo con sincronización de patrón, configurados con filtros de receptor de referencia conformes con el estándar IEEE, recuperación de reloj y ecualización virtual. El flujo de trabajo adquiere formas de onda SSPRQ, aplica un filtrado de ancho de banda estandarizado y la optimización del ecualizador, y calcula la pérdida de potencia del transmisor resultante. Las arquitecturas de muestreo modulares mejoran la repetibilidad de las mediciones al colocar el hardware de adquisición óptica calibrado directamente en la interfaz de medición, al tiempo que mantienen una ruta de señal controlada. Este enfoque reduce la variabilidad asociada a la conectividad óptica, la respuesta del canal y la configuración del sistema, lo que mejora la fiabilidad de los resultados de la validación previa a la conformidad.

Solución de medición precisa de TDECQ

Para mejorar la precisión de la medición del TDECQ es necesario controlar la adquisición óptica, la respuesta del receptor de referencia, el comportamiento de la recuperación del reloj y la configuración del ecualizador, con el fin de minimizar la variación dependiente de la configuración. La solución de medición del TDECQ de Keysight combina una arquitectura de osciloscopio de muestreo modular con módulos de medición óptica calibrados y el software de análisis FlexDCA para estandarizar la adquisición de formas de onda y el procesamiento del TDECQ. Los ingenieros pueden aplicar filtros de receptor de referencia conformes con el estándar IEEE, optimizar los ajustes del ecualizador, mantener unas condiciones de señal óptica constantes y mejorar la correlación entre múltiples canales y sistemas de prueba. 

Consulta el diagrama de bloques de nuestra solución de medición óptica TDECQ

Mejorar la precisión de las mediciones del TDECQ

Descubre los productos de nuestra solución de medición TDECQ

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?