Wie Sie die TDECQ-Messgenauigkeit verbessern

Modulares Abtastoszilloskop
+ Modulares Abtastoszilloskop

Verbessern Sie die TDECQ-Messkorrelation und -Wiederholbarkeit

Transmitter and Dispersion Eye Closure Quaternary (TDECQ) ist eine Schlüsselmetrik, die in den IEEE 802.3 Spezifikationen für optische Schnittstellen definiert ist, um die Leistung von optischen PAM4-Transmittern in 400G-, 800G- und aufkommenden 1.6T-Verbindungen zu bewerten. Ingenieure verwenden TDECQ, um die durch Wellenformverzerrung, Rauschen und Dispersion verursachte Leistungsdämpfung zu quantifizieren, aber die Messung ist sehr empfindlich gegenüber Testbedingungen. Geringe Abweichungen bei der optischen Eingangsleistung, der Referenzempfängerantwort, der Equalizer-Optimierung, dem Taktwiederherstellungsverhalten oder der Wellenformerfassung können zu inkonsistenten Ergebnissen in Entwicklungs-, Validierungs- und Fertigungsumgebungen führen, was die Konformitätskorrelation und das Debugging erschwert.

Ingenieure führen TDECQ-Analysen mit mustergesperrten Sampling-Oszilloskopen durch, die mit IEEE-konformen Referenzempfängerfiltern, Taktwiederherstellung und virtueller Entzerrung konfiguriert sind. Der Workflow erfasst SSPRQ-Wellenformen, wendet eine standardisierte Bandbreitenfilterung und Equalizer-Optimierung an und berechnet die daraus resultierende Leistungsdämpfung des Transmitters. Modulare Sampling-Architekturen verbessern die Messwiederholbarkeit, indem sie kalibrierte optische Erfassungshardware direkt an der Messschnittstelle platzieren und gleichzeitig einen kontrollierten Signalpfad aufrechterhalten. Dieser Ansatz reduziert die Variabilität, die mit optischer Konnektivität, Kanalantwort und Systemkonfiguration verbunden ist, und erhöht das Vertrauen in die Ergebnisse der Vorkonformitätsvalidierung.

Genaue TDECQ-Messlösung

Die Verbesserung der TDECQ-Messgenauigkeit erfordert die Kontrolle der optischen Erfassung, der Referenzempfängerantwort, des Taktwiederherstellungsverhaltens und der Equalizer-Konfiguration, um einrichtungsabhängige Variationen zu minimieren. Die TDECQ-Messlösung von Keysight kombiniert eine modulare Sampling-Oszilloskop-Architektur mit kalibrierten optischen Messmodulen und der FlexDCA-Analysesoftware, um die Wellenformerfassung und TDECQ-Verarbeitung zu standardisieren. Ingenieure können IEEE-konforme Referenzempfängerfilter anwenden, Equalizer-Einstellungen optimieren, konsistente optische Signalbedingungen aufrechterhalten und die Korrelation über mehrere Kanäle und Testsysteme hinweg verbessern. 

Siehe Blockdiagramm unserer optischen TDECQ-Messlösung

TDECQ-Messgenauigkeit verbessern

Produkte unserer TDECQ-Messlösung entdecken

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?