TDECQの測定精度を向上させる方法

モジュラー式サンプリングオシロスコープ
+ モジュラーサンプリングオシロスコープ

TDECQ測定の相関性と再現性を改善

送信機と分散アイクロージャ・クォータナリ (TDECQ) は、400G、800G、および今後の1.6TインターコネクトにおけるPAM4光送信機の性能を評価するために、IEEE 802.3光インターフェース仕様で定義されている主要なメトリックです。エンジニアはTDECQを使用して、波形歪み、ノイズ、分散によって引き起こされるパワーペナルティを定量化しますが、この測定はテスト条件に非常に敏感です。光入力パワー、リファレンスレシーバー応答、イコライザ最適化、クロックリカバリ動作、または波形取得におけるわずかな変動は、開発、検証、製造環境全体で一貫性のない結果を生み出す可能性があり、コンプライアンスの相関性とデバッグを複雑にします。

エンジニアは、IEEE準拠のリファレンスレシーバーフィルタ、クロックリカバリ、および仮想イコライゼーションで構成されたパターンロック・サンプリング・オシロスコープを使用してTDECQ解析を実行します。このワークフローでは、SSPRQ波形を取得し、標準化された帯域幅フィルタリングとイコライザ最適化を適用して、結果として得られる送信機パワーペナルティを計算します。モジュラー・サンプリング・アーキテクチャは、校正された光取得ハードウェアを測定インターフェースに直接配置し、制御された信号経路を維持することで、測定の再現性を向上させます。このアプローチにより、光接続、チャネル応答、およびシステム構成に関連する変動性が低減され、事前適合性検証結果に対する信頼性が向上します。

高精度なTDECQ測定ソリューション

TDECQ測定精度を向上させるには、セットアップに依存する変動を最小限に抑えるために、光取得、リファレンスレシーバー応答、クロックリカバリ動作、およびイコライザ構成を制御する必要があります。キーサイトのTDECQ測定ソリューションは、モジュラー・サンプリング・オシロスコープ・アーキテクチャと、校正された光測定モジュールおよびFlexDCA解析ソフトウェアを組み合わせることで、波形取得とTDECQ処理を標準化します。エンジニアは、IEEE準拠のリファレンスレシーバーフィルタを適用し、イコライザ設定を最適化し、一貫した光信号条件を維持し、複数のチャネルおよびテストシステム間での相関性を向上させることができます。 

当社の光TDECQ測定ソリューションのブロック図を見る

TDECQの測定精度の向上

当社のTDECQ測定ソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

TDECQ測定精度を向上させるための追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?