90/120 GHzデュアル・チャネル・オプティカル・モジュール

N1032Bは、最大120 GHzまでの光チャネルを2つ搭載しているDCA-X本体用のプラグインモジュールです。

製品画像
  • Maximum memory depth

    N/A

  • Supported Filter Range

    33.3 GBd to 195 GBd

  • Applications

    DCA-X Single-Mode Optical Module

  • Operating System

    Windows 10

  • Bandwidth options

    120 GHz optical

  • Electrical channels

    0

  • Optical channels

    2

  • Number of channels

    2 optical

  • Module type

    Dual Channel Optical

  • Form factor

    Module

  • Instrument Type

    Equivalent-Time

  • Type

    Equivalent-Time

  • Maximum bandwidth

    120 GHz

  • Wavelength range

    1250 nm to 1625 nm

  • Intrinsic jitter

    90 fs rms

  • Maximum sample rate

    250 kHz

  • Input type

    FC/PC optical

  • Maximum electrical bandwidth

    N/A

  • Maximum optical bandwidth

    120 GHz

  • Bandwidth

    Up to 120 GHz optical

お見積りはこちら

同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。

ハイライト

  • 90 GHz(標準)/120 GHz(オプション)の光2チャネル
  • 90 fsの低ジッタ
  • 112 GBd(224 Gbps)光信号の解析や、65 GHz帯域幅(-3 dBo)以上の超広帯域光レシーバーが必要なアプリケーションに最適
  • インパルス応答補正(オプションのIRC)は標準機能で、標準規格に基づくレート用のハードウェアフィルタはオプション
  • 投資の保護:N1000A(サンプリングレート250 kSa/s)と86100D(サンプリングレート40 kSa/s)の両方のメインフレームで使用可能
キーサイト Warranty ロゴ