Choose a country or area to see content specific to your location
N1032B 光學插入式模組,適用於 DCA-X 主機,包含兩個高達 120 GHz 的光通道。
最大的記憶體深度
N/A
Supported Filter Range
33.3 GBd to 195 GBd
應用
DCA-X Single-Mode Optical Module
作業系統
Windows 10
頻寬選項
120 GHz optical
Electrical channels
0
Optical channels
2
Number of channels
2 optical
模組類型
Dual Channel Optical
Form factor
Module
Instrument Type
Equivalent-Time
類型
Equivalent-Time
Maximum bandwidth
120 GHz
Wavelength range
1250 nm to 1625 nm
Intrinsic jitter
90 fs rms
最大的取樣率
250 kHz
Input type
FC/PC optical
Maximum electrical bandwidth
N/A
Maximum optical bandwidth
120 GHz
頻寬
Up to 120 GHz optical
瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。
透過精選支援方案以及優先回應與周轉時間,加速創新。
取得可預測的租賃式訂閱和完整的生命週期管理解決方案,讓您更快達成業務目標。
成為 KeysightCare 訂閱者,體驗更優質的服務,獲得承諾的技術回應及更多。
確保您的測試系統符合規格要求,並符合當地與全球標準。
透過內部講師指導的訓練和線上學習,快速進行量測。
下載 Keysight 軟體,或將您的軟體更新至最新版本。