Cómo analizar señales PAM de 448 Gb/s para la investigación de rutas de 3,2 T

Osciloscopio de muestreo modular
+ Osciloscopio de muestreo modular

Comprender los límites de la integridad de la señal a 448 Gb/s

A medida que la señalización avanza hacia los 448 Gb/s por canal, el análisis de la integridad de la señal se vuelve fundamental para determinar si los esquemas de modulación de orden superior, como PAM6 y PAM8, pueden alcanzar un rendimiento aceptable. A estas velocidades de datos extremas, las aberturas de ojo se reducen significativamente y las señales se vuelven cada vez más sensibles al ruido, la fluctuación, las limitaciones de ancho de banda y las distorsiones no lineales en los canales eléctricos y ópticos. Estos efectos repercuten directamente en la tasa de error de bits (BER) y determinan la viabilidad de las futuras arquitecturas de interconexión de 3,2T.

Para evaluar estos efectos, los ingenieros deben capturar y analizar señales PAM multinivel con sistemas de medición de alta fidelidad capaces de detectar el ruido vertical, la fluctuación de sincronización y el cierre del ojo. Los osciloscopios de muestreo permiten la reconstrucción precisa de formas de onda de alta velocidad y proporcionan información estadística sobre las distribuciones de las señales a partir de millones de muestras adquiridas, lo que permite a los ingenieros cuantificar los márgenes, comparar esquemas de modulación y comprender las compensaciones de rendimiento en los flujos de trabajo pioneros de 448 Gb/s en fase inicial.

Solución de análisis de señales de 448 Gb/s

El análisis de señales PAM de 448 Gb/s requiere una adquisición de formas de onda de alta fidelidad y una caracterización precisa de la estructura del ojo, el ruido y el comportamiento de sincronización. La solución de análisis de señales de 448 Gb/s de Keysight utiliza un osciloscopio de muestreo modular con un cabezal de muestreo eléctrico remoto para capturar formas de onda PAM multinivel y extraer métricas críticas como la altura del ojo, la fluctuación y la relación señal-ruido. Estas mediciones permiten a los ingenieros cuantificar los límites de integridad de la señal, estimar la tasa de errores (BER) y comparar el rendimiento de PAM4, PAM6 y PAM8 para el desarrollo de interconexiones de próxima generación.

Vea una demostración de nuestras soluciones de búsqueda de rutas 3.2T

Descubre los productos de nuestra solución de análisis de señales de 448 Gb/s

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?