Como automatizar a depuração e a verificação de conformidade

Osciloscópio da série MXR
+ Osciloscópio da série MXR

Automatização de testes de velocidade e conformidade para verificar o desempenho do dispositivo

A depuração e a verificação do desempenho de dispositivos digitais de alta velocidade exigem que os engenheiros de P&D executem testes personalizados de velocidade e conformidade. Para verificar o desempenho do dispositivo, várias sequências de testes repetitivos são executadas em um osciloscópio conectado ao dispositivo em teste (DUT). Isso envolve a realização de alterações manuais de configuração, a medição de parâmetros de sinais digitais e o salvamento de capturas de tela e dados. Tradicionalmente, a automação desses testes exigia codificação personalizada. Use o software de automação de processos robóticos (RPA) para registrar as etapas de teste e reproduzi-las sem codificação.

Para automatizar os testes de velocidade e duplex, é necessário um osciloscópio com largura de banda suficiente para o protocolo escolhido que está sendo testado e uma interface gráfica de usuário compatível com a automação de processos robóticos. O software de RPA substitui a tarefa dos humanos de pressionar botões manualmente em várias iterações por pressionamentos de botões automatizados feitos por um programa de software. O mecanismo RPA captura medições de parâmetros de sinal e registra dados do osciloscópio conectado diretamente em um PC que executa o aplicativo RPA.

Solução automatizada de teste de velocidade e conformidade

A automação da depuração e verificação de desempenho requer um osciloscópio com software RPA. O osciloscópio MXR da Keysight. O osciloscópio MXR da Keysight fornece medições precisas com ENOB de até 9,0, ruído tão baixo quanto 43 µV e a opção de integração de instrumentos 8 em 1. O software PathWave RPA funciona com o osciloscópio para automatizar testes de projeto e verificação, controlando a interface GUI do instrumento. Isso permite que os engenheiros criem sequências de automação sem a necessidade de codificação. A operação de gravação e reprodução com um botão não requer experiência prévia em automação de testes.

Veja a demonstração sobre a depuração automatizada de conformidade

Explore os produtos em nossa solução de teste automatizado de velocidade e conformidade

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para depuração e verificação automatizadas de desempenho

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?