PXIe 精密 IV 測試系統

快速開始您的精密量測

Keysight PXI 數位轉換器是基於模組化架構的多功能類比數位轉換器 (ADC) 卡。

PXIe 精密 IV 測試系統

AXIe 模組化系統

AXIe 模組化系統,包括機箱和量測模組

高通道密度和高傳輸量,適用於可擴充的資料擷取系統。

AXIe 模組化系統

主機概覽

主機

自信整合。自信切換。自信量測。

主機概覽

模組概觀

Keysight 模組化系統:無與倫比的性能,洞察時間減半。

我們的模組化系統透過提供無與倫比的 PXI 和 AXIe 性能,協助您克服最嚴峻的射頻、微波和數位挑戰。

模組概觀

模組化系統

模組化系統,包括卡片、機箱和量測模組

各種模組化元件的組合,例如 PXI / AXI 卡、機箱、主機架等。

模組化系統

模組化機箱

適用於 PXI 和 AXI 元件的可客製化外殼。

機箱/外殼專為可互換、可客製化的模組化元件而設計,可根據您的需求進行更換、升級及重新配置

模組化機箱

模組化控制器

可自訂的連線能力/介面、匯流排速度與外型尺寸。

用於模組化 PXI 和 AXI 系統的可擴充控制器

模組化控制器

顯示 12 個 (共 14 個)

影像:任意波形產生器
任意波形產生器
型號
M8199A
頻寬
55 GHz
外型尺寸
雙插槽 AXIe
最大取樣率
128 GSa/s
12 GSa/s 任意波形產生器 圖片
12 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8121A
頻寬
5 GHz
外型尺寸
-
最大取樣率
12 GSa/s
影像:多通道同步模組,適用於 M8195A
多通道同步模組,適用於 M8195A
型號
M8197A
頻寬
不適用
外型尺寸
模組化
最大取樣率
不適用
Image of 適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組
適用於 M8190A、M8020A 或 M8030A 的多通道同步模組
型號
M8192A
頻寬
不適用
外型尺寸
模組化
最大取樣率
不適用
92 GSa/s 任意波形產生器 圖片
92 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8196A
頻寬
32 GHz
外型尺寸
1 插槽 AXIe
最大取樣率
92 GSa/s
120 GSa/s 任意波形產生器 圖片
120 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8194A
頻寬
45 GHz
外型尺寸
1 插槽 AXIe
最大取樣率
120 GSa/s
12 GSa/s 任意波形產生器 圖片
12 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8190A
頻寬
5 GHz
外型尺寸
1 插槽 AXIe
最大取樣率
12 GSa/s
65 GSa/s 任意波形產生器 圖片
65 GSa/s 任意波形產生器
型號
M8195A
頻寬
25 GHz
外型尺寸
1 插槽 AXIe
最大取樣率
65 GSa/s
影像:時脈產生器模組
時脈產生器模組
型號
M8008A
頻寬
32 GHz - 64GHz
外型尺寸
-
最大取樣率
256 GSa/s
AXIe 5 插槽機箱的影像
AXIe 5 插槽機箱
型號
M9505A
頻寬
4 GB/s
外型尺寸
AXIe
最大取樣率
-
AXIe 2 槽機箱的影像
AXIe 2 插槽機箱
型號
M9502A
頻寬
4 GB/s
外型尺寸
AXIe
最大取樣率
-
AXIe 高效能 5 槽機箱的影像
AXIe 高效能 5 槽機箱
型號
M9506A
頻寬
-
外型尺寸
AXIe
最大取樣率
-
全部清除