多通道同步模組,適用於 M8195A

可同步多達 4 個 M8195A AWG 模組。

產品影像
  • Form factor

    Modular

  • Frequency range

    >240 MHz

  • Type

    Multi Channel Synchronization Module

  • Functionality

    Multi-channel Synchronization Module

  • Number of channels

    4

  • Bandwidth

    N/A

  • Slots

    1

  • Platform

    AXIe

  • Maximum sample rate

    N/A

準備好取得報價

瞭解包含哪些項目,並探索 Keysight 提供的可用升級選項。

焦點訊息

可同步多達 4 個 M8195A AWG 模組或 16 個獨立通道,以產生複雜的信號情境

精準對齊,以支援重複的量測

  • 一個觸發輸入可觸發多達 4 個 M8195A 模組,延遲準確度為 ±20 ps
  • 模組間的時脈偏差重複性為 2 ps,與取樣速率無關
  • 模組間有 50 fs 的時脈偏差分析度

1U AXIe 模組具高埠數密度

Keysight M8197A 同步模組可支援多達 4 個 M8195A 模組。 M8197A 可用於建構完全同步系統,每個 AXIe 5 插槽機箱可容納多達 16 個通道。 此外,M8197A 提供動態控制輸入/通用輸出,可與一個或多個 M8195A 模組結合使用。

典型應用:

  • 多通道序列應用
  • 相位同調多通道 I/Q 訊號產生,可產生多達 8 個 I/Q 對
  • 相位相調多通道中頻/射頻訊號產生,可產生多達 16 個中頻/射頻訊號
  • 物理學
  • MIMO 應用

Keysight 保固標誌