Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
お客様の業界特有の設計およびテストの課題に向けて構築された、専用のソリューション。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
最大4個のM8195A任意波形発生器に対応する同期モジュール
Form factor
Modular
Frequency range
>240 MHz
Type
Multi Channel Synchronization Module
Functionality
Multi-channel Synchronization Module
Number of channels
4
Bandwidth
N/A
Slots
1
Platform
AXIe
Maximum sample rate
N/A
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
I/Q信号シナリオに対応できる、最大4個のM8195A AWGモジュールまたは16個の独立したチャネルの同期
Keysight M8197Aは、最大4個のM8195Aモジュールに対応する同期モジュールです。 M8197Aを使用して、AXIe 5スロットシャーシあたり最大16チャネルでフル同期システムを実現できます。 M8197Aは、1個以上のM8195Aモジュールで使用できるダイナミック制御入力/汎用出力も提供します。
代表的なアプリケーション:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。